Control handwheels, Aluminium (Codici componente - Download CAD)

Control handwheels, Aluminium
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Control handwheels GN 736 are used for setting operations with low torque.
Coarse setting is made by means of the cylindrical handle (fingertip grip) followed by fine setting using the knurled rim of the handwheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
736-52-B10-A
736-52-B10-D
736-52-K10-A
736-52-K10-D
736-52-Z10-A
736-52-Z10-D
736-62-B10-A
736-62-B10-D
736-62-K10-A
736-62-K10-D
736-62-Z10-A
736-62-Z10-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
Type Bore code

18.22 €

1 Disponibile 7 giorni 52A- without handleB- without keyway

22.38 €

11.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

52D- with revolving handleB- without keyway

22.22 €

11.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

52A- without handleK- with keyway

26.38 €

13.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

52D- with revolving handleK- with keyway

24.02 €

1 Disponibile 7 giorni 52A- without handleZ- with collet

28.44 €

1 Disponibile 7 giorni 52D- with revolving handleZ- with collet

22.54 €

11.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

62A- without handleB- without keyway

26.04 €

1 Disponibile 7 giorni 62D- with revolving handleB- without keyway

26.54 €

14.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

62A- without handleK- with keyway

30.04 €

1 Disponibile 7 giorni 62D- with revolving handleK- with keyway

26.30 €

13.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

62A- without handleZ- with collet

29.64 €

15.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

62D- with revolving handleZ- with collet

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Bore d2(mm) 10

Supporto tecnico