Knurled nuts, Stainless Steel (Codici componente)

Knurled nuts, Stainless Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The dowel bore d5 in the DIN 6303 Stainless Steel knurled nut is designed for the use of clamping or notch pins.
Knurled nuts DIN 6303 with H7 bore and the size M12 are not provided on the official standard sheet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6303-M5-A-NI
6303-M5-B-NI
6303-M6-A-NI
6303-M6-B-NI
6303-M8-A-NI
6303-M8-B-NI
6303-M10-A-NI
6303-M10-B-NI
6303-M12-A-NI
6303-M12-B-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Type

4.02 €

1 Disponibile 4 giorni 5A-without dowel hole

5.50 €

1 Disponibile 7 giorni 5B-with dowel hole

5.10 €

1 Disponibile 7 giorni 6A-without dowel hole

6.58 €

1 Disponibile 7 giorni 6B-with dowel hole

7.26 €

1 Disponibile 7 giorni 8A-without dowel hole

8.74 €

4.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8B-with dowel hole

10.24 €

1 Disponibile 7 giorni 10A-without dowel hole

11.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10B-with dowel hole

13.56 €

1 Disponibile 7 giorni 12A-without dowel hole

15.02 €

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12B-with dowel hole

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NI-Stainless Steel

Supporto tecnico