Revolving Stainless Steel-Handles (Codici componente - Download CAD)

Revolving Stainless Steel-Handles
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Typical in design are the revolving Stainless Steel-Handles GN 798.1 with their stepped shape consisting of two cylinders giving the operator a better grip.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
798.1-NI-18-M6
798.1-NI-18-M8
798.1-NI-22-M8
798.1-NI-22-M10
798.1-NI-24-M8
798.1-NI-24-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Ball / Handle diameter d1
(mm)

18.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M618

18.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M818

24.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M822

24.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1022

26.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M824

26.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material NI-Stainless Steel

Supporto tecnico