Cerniere ad angolo / viti / < 200° (-10° + 190°) / plastica (tecnopolimero) / CFB / ELESA (Codici componente - Download CAD)

Cerniere ad angolo / viti / < 200° (-10° + 190°) / plastica (tecnopolimero) / CFB / ELESA
  • Sconto volumi elevati
Cerniere per portelli sottili.
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione in Acciaio INOX AISI 303.
Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana M6 e spine di riferimento per un preciso posizionamento del corpo della cerniera.
Angoli di rotazione: -10° e +190°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

422511

Codice componente
422511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.24 €

10 Disponibile 1 giorno

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / viti / < 200° (-10° + 190°) / plastica (tecnopolimero) / CFB / ELESA, il codice articolo è il seguente: 422511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 422511.

Supporto tecnico