Rullini NRB, a norma DIN 5402-3 / ISO 3096, tipo B, superfici terminali piatte, estremità profilate (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NRB1X5.3-G2/0-10
NRB1.5X5.8-G2/0-10
NRB1.5X7.8-G2/0-10
NRB1.5X15.8-G2/0-10
NRB2X4.5-G2/0-10
NRB2X6.3-G2/0-10
NRB2X6.8-G2/0-10
NRB2X9.8-G2/0-10
NRB2X10.3-G2/0-10
NRB2X13.8-G2/0-10
NRB2X15.8-G2/0-10
NRB2.5X7.3-G2/0-10
NRB2.5X9.8-G2/0-10
NRB2.5X10.8-G2/0-10
NRB2.5X12.8-G2/0-10
NRB2.5X13.8-G2/0-10
NRB2.5X17.8-G2/0-10
NRB2.5X18.8-G2/0-10
NRB2.5X20.8-G2/0-10
NRB2.5X21.8-G2/0-10
NRB2.5X23.8-G2/0-10
NRB3X7.3-G2/0-10
NRB3X7.8-G2/0-10
NRB3X8-G2/0-10
NRB3X9.8-G2/0-10
NRB3X10.8-G2/0-10
NRB3X11.8-G2/0-10
NRB3X13.8-G2/0-10
NRB3X17.8-G2/0-10
NRB3X20.8-G2/0-10
NRB3X22.3-G2/0-10
NRB3X25.4-G2/0-10
NRB3X27,​8-G2/0-10
NRB3.5X9.8-G2/0-10
NRB3.5X15.8-G2/0-10
NRB3.5X18.8-G2/0-10
NRB3.5X19.8-G2/0-10/0-10
NRB3.5X21.8-G2/0-10
NRB3.5X23.8-G2/0-10
NRB3.5X29.8-G2/0-10
NRB3.5X34.8-G2/0-10
NRB4X9.8-G2/0-10
NRB4X12.3-G2/0-10
NRB4X13.8-G2/0-10
NRB4X14.8-G2/0-10
NRB4X15.8-G2/0-10
NRB4X17.8-G2/0-10
NRB4X19.8-G2/0-10
NRB4X20.8-G2/0-10
NRB4X22.8-G2/0-10
NRB4X24.8-G2/0-10
NRB5X12.8-G2/0-10
NRB5X14.8-G2/0-10
NRB5X15.3-G2/0-10
NRB5X16.8-G2/0-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.
(φ)
L
(mm)

0.22 €

1000 Disponibile 12 giorni 15.3

0.07 €

1000 12 giorni 1.55.8

0.07 €

1000 Disponibile 12 giorni 1.57.8

0.14 €

1000 Disponibile 12 giorni 1.515.8

0.10 €

1000 12 giorni 24.5

0.09 €

1000 Disponibile 12 giorni 26.3

0.09 €

1000 Disponibile 12 giorni 26.8

0.08 €

1000 12 giorni 29.8

0.08 €

1000 12 giorni 210.3

0.10 €

1000 12 giorni 213.8

0.10 €

1000 Disponibile 12 giorni 215.8

0.12 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.57.3

0.10 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.59.8

0.10 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.510.8

0.13 €

1000 17 giorni 2.512.8

0.12 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.513.8

0.14 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.517.8

0.25 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.518.8

0.13 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.520.8

0.15 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.521.8

0.15 €

1000 Disponibile 12 giorni 2.523.8

0.14 €

1000 Disponibile 12 giorni 37.3

0.17 €

1 7 giorni 37.8

0.09 €

100 3 giorni 38

0.11 €

1000 Disponibile 4 giorni 39.8

0.14 €

1000 Disponibile 12 giorni 310.8

0.15 €

1000 Disponibile 12 giorni 311.8

0.13 €

1000 Disponibile 12 giorni 313.8

0.15 €

1000 Disponibile 12 giorni 317.8

0.17 €

1000 Disponibile 12 giorni 320.8

3.05 €

1000 Disponibile 12 giorni 322.3

0.20 €

1000 Disponibile 12 giorni 325.4

0.15 €

100 Disponibile 3 giorni 327.8

0.15 €

1000 Disponibile 12 giorni 3.59.8

0.17 €

1000 12 giorni 3.515.8

0.20 €

1000 Disponibile 12 giorni 3.518.8

0.21 €

1000 Disponibile 12 giorni 3.519.8

0.23 €

1000 Disponibile 12 giorni 3.521.8

0.25 €

1000 Disponibile 12 giorni 3.523.8

0.30 €

1000 Disponibile 12 giorni 3.529.8

0.34 €

1000 Disponibile 12 giorni 3.534.8

0.24 €

1000 Disponibile 12 giorni 49.8

0.25 €

1000 Disponibile 12 giorni 412.3

0.25 €

1000 Disponibile 12 giorni 413.8

0.25 €

1000 Disponibile 12 giorni 414.8

0.26 €

1000 Disponibile 12 giorni 415.8

0.29 €

1000 Disponibile 12 giorni 417.8

0.30 €

1000 Disponibile 12 giorni 419.8

3.40 €

1000 Disponibile 12 giorni 420.8

3.40 €

1000 Disponibile 12 giorni 422.8

0.35 €

1000 Disponibile 12 giorni 424.8

0.35 €

1000 Disponibile 12 giorni 512.8

0.37 €

1000 Disponibile 12 giorni 514.8

0.38 €

1000 Disponibile 12 giorni 515.3

0.40 €

1000 Disponibile 12 giorni 516.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico