ZP2-*UT, ventosa, Piatta sottile (Codici componente - Download CAD)

ZP2-*UT, ventosa, Piatta sottile
  • In Offerta
Thin flat pad for suctioning of workpieces such as thin sheets or vinyl.
[Features]
· Helps reduce wrinkling and workpiece deformation during suctioning.
· Pad diameter: 5 mm, 6 mm, 11 mm, 14 mm, 18 mm, 20 mm.
· Material: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, conductive NBR, conductive silicone rubber.
· Type: thin flat type (skirt).
[Applications]
· Applicable to ZP Series adapters.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere solo immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Thin Flat Pad ZP2 Series Specifications

 

(Unit: mm)

 

Thin Flat Pad external appearance

Thin Flat Pad external appearance

Adapter mounting part dimensional drawing

Adapter mounting part dimensional drawing

  • If manufacturing a custom adapter, refer to the dimensions detailed above.
  • The rounded sections must be smooth with no edges.
  • Refer to the manufacturer's catalog for ZP Series-compatible adapters.

Pad single unit drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-11UT□ dimensional drawing

ZP2-11UT□ dimensional drawing

ZP2-14UT□ dimensional drawing

ZP2-14UT□ dimensional drawing

ZP2-18UT□ dimensional drawing

ZP2-18UT□ dimensional drawing

ZP2-20UT□ dimensional drawing

ZP2-20UT□ dimensional drawing

Notes

*The product images may be representative images only.

Codice componente
ZP2-11UTF
ZP2-11UTGN
ZP2-11UTGS
ZP2-11UTN
ZP2-11UTS
ZP2-11UTU
ZP2-14UTF
ZP2-14UTGN
ZP2-14UTGS
ZP2-14UTN
ZP2-14UTS
ZP2-14UTU
ZP2-18UTF
ZP2-18UTGN
ZP2-18UTGS
ZP2-18UTN
ZP2-18UTS
ZP2-18UTU
ZP2-20UTF
ZP2-20UTGN
ZP2-20UTGS
ZP2-20UTN
ZP2-20UTS
ZP2-20UTU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)

5.56 €

10 26 giorni Gomma fluorurataTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici11

4.52 €

10 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR conduttivaDiffusione statica / Resistenza agli oli11

5.56 €

10 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza11

3.47 €

10 Stesso giorno

Stock

[Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli11

3.84 €

10 4 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistenza al freddo / Termoresistenza11

4.74 €

10 26 giorni Gomma uretanica-11

6.13 €

10 26 giorni Gomma fluorurataTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici14

5.10 €

10 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR conduttivaDiffusione statica / Resistenza agli oli14

6.13 €

10 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza14

4.05 €

10 4 giorni [Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli14

4.42 €

10 4 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistenza al freddo / Termoresistenza14

5.32 €

10 26 giorni Gomma uretanica-14

6.13 €

10 26 giorni Gomma fluorurataTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici18

5.10 €

10 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR conduttivaDiffusione statica / Resistenza agli oli18

6.13 €

10 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza18

4.05 €

10 31 giorni [Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli18

4.42 €

10 4 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistenza al freddo / Termoresistenza18

5.32 €

10 26 giorni Gomma uretanica-18

6.13 €

10 26 giorni Gomma fluorurataTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici20

5.10 €

10 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR conduttivaDiffusione statica / Resistenza agli oli20

6.13 €

10 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza20

4.05 €

10 4 giorni [Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli20

4.42 €

10 4 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistenza al freddo / Termoresistenza20

5.32 €

10 26 giorni Gomma uretanica-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Solo tampone Tipo di piede Profilo basso Metodo di montaggio A incasso
Materiale Gruppo gomma Tipo Unità tampone

Supporto tecnico