Cilindro pneumatico serie MB□Q, tipo a basso attrito (Codici componente - Download CAD)

Cilindro pneumatico serie MB□Q, tipo a basso attrito
*Questa serie è stata migrata alla nuova serie “cilindro liscio/MBY”, che realizza un funzionamento a basso attrito in entrambe le direzioni e a bassa velocità.

[Caratteristiche]
· Un leggero cilindro pneumatico reso più leggero fino al 10% modificando la forma del coperchio
· È possibile selezionare staffe di montaggio adatte alle condizioni di installazione
· Maggiore libertà di montaggio
· Con interruttore automatico (MDB□Q)

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBFQ32-50B
MBFQ50-400F
MDBBQ100-100B-M9PSAPC
MDBBQ100-125B
MDBDQ50-50B
MDBLQ32-100F
MDBLQ40-100F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Tipo

183.85 €

1 26 giorni 320,025 – 0,7Senza magnete---Tipo flangia estremità astaDirezione di basso attrito: con pressione sul lato stelo

378.32 €

1 26 giorni 500,01 – 0,7Senza magnete---Tipo flangia estremità astaDirezione di basso attrito: con pressione sul lato della testa

487.35 €

1 26 giorni 1000,01 – 0,7Magnete incorporatoM9P0,5 (connettore spina APCM8 a 3 pin)2Tipo baseDirezione di basso attrito: con pressione sul lato stelo

433.52 €

1 26 giorni 1000,01 – 0,7Magnete incorporatoNessuno--Tipo baseDirezione di basso attrito: con pressione sul lato stelo

259.58 €

1 26 giorni 500,01 – 0,7Magnete incorporatoNessuno--Perno a UDirezione di basso attrito: con pressione sul lato stelo

197.06 €

1 26 giorni 320,025 – 0,7Magnete incorporatoNessuno--Tipo con piede assialeDirezione di basso attrito: con pressione sul lato della testa

205.44 €

1 26 giorni 400,01 – 0,7Magnete incorporatoNessuno--Tipo con piede assialeDirezione di basso attrito: con pressione sul lato della testa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni A basso attrito (Resistenza interna) Cushion Assente
Port thread type Rc Custom-made Specifications Assente

Supporto tecnico