Cilindro pneumatico tipo con tubo quadrato serie MB1W, Tipo standard, Doppia azione, Asta doppia (Codici componente - Download CAD)

Cilindro pneumatico tipo con tubo quadrato serie MB1W, Tipo standard, Doppia azione, Asta doppia
Un cilindro pneumatico di peso ridotto reso più leggero modificando la forma del copristelo e del copritesta.
[Caratteristiche]
· Tipo a tubo quadrato.
· Possono essere montati interruttori automatici di piccole dimensioni su 4 superfici.
· Senza interruttore automatico (MB1W) o con interruttore automatico (magnete incorporato) (MDB1W).
· Montaggio: tipo base, tipo piede, tipo flangia.
· Tipi di filettature porte: Rc, NPT, G.
· Materiale cuffia semiasse (J): telone in nylon, temperatura ambiente massima 70°C.
· Materiale cuffia semiasse (K): telone resistente al calore, temperatura ambiente massima 110°C*.
*Temperatura ambiente massima per l’unità di stivale dell’asta.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDB1WB32TF-100Z
MDB1WB32TF-125Z
MDB1WB40-400Z
MDB1WB63-50Z
MDB1WB63-80Z
MDB1WB63-125Z
MDB1WB63TF-80Z
MDB1WB63TF-125Z
MDB1WB80-300Z
MDB1WF50-50Z
MDB1WF50-250Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Tipo di connettore

202.48 €

1 26 giorni 32GNessunoTipo base-

206.98 €

1 26 giorni 32GNessunoTipo base-

292.21 €

1 26 giorni 40RcNessunoTipo base-

291.15 €

1 26 giorni 63RcNessunoTipo base-

311.31 €

1 26 giorni 63RcNessunoTipo base-

324.48 €

1 26 giorni 63RcNessunoTipo base-

311.31 €

1 26 giorni 63GSenza interruttoreTipo baseAssente

321.40 €

1 26 giorni 63GSenza interruttoreTipo baseAssente

434.77 €

1 26 giorni 80RcNessunoTipo base-

252.39 €

1 26 giorni 50RcNessunoTipo flangia-

333.19 €

1 26 giorni 50RcSenza interruttoreTipo flangiaAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Cushion Cuscino d'aria
Specifications Magnete incorporato Bellows Nessuno Custom-made Specifications Assente

Supporto tecnico