Cilindro pneumatico a doppio stelo serie CS2W (Codici componente - Download CAD)

Cilindro pneumatico a doppio stelo serie CS2W
Cilindro pneumatico la cui operatività è stata migliorata posizionando l’attacco delle tubazioni e la posizione di funzionamento della valvola d’ammortizzo sullo stesso lato.
[Caratteristiche]
· Installazione più leggera ottenuta riducendo il peso.
· Copristelo e copritesta pressofusi utilizzati per una maggiore riduzione del peso.
· Il diametro dello stelo è stato modificato per vestito all’uso, ottenendo una maggiore riduzione del peso.
· Carico laterale ammissibile equivalente alla serie CS1.
· Anche se il diametro dello stelo viene modificato per vestito alle diverse esigenze, la funzionalità rimane uguale alla serie CS1.
· Operabilità migliorata dopo l’installazione.
· Le dimensioni di montaggio del cilindro e le dimensioni della filettatura dell’estremità stelo sono intercambiabili con la serie CS1.
· Manutenzione migliorata grazie alla sostituzione delle guarnizioni dell’ammortizzo.
· Può essere dotato di piccoli interruttori automatici.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDS2WB125-300
CDS2WB125TF-25
CDS2WB160TF-430
CDS2WF125-25
CDS2WF140-125
CDS2WF140TF-150JJ
CDS2WF160TF-120
CS2WF160-25
CS2WF160TN-250-XC68
CS2WL160-150JJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Specifications Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Bellows Tipo di connettore

616.68 €

1 26 giorni -------

498.32 €

1 26 giorni -------

977.52 €

1 26 giorni -------

542.48 €

1 26 giorni -------

837.85 €

1 26 giorni -------

810.56 €

1 26 giorni 140Magnete incorporatoGNessunoTipo flangia estremità astaTelone in nylon (entrambe le parti)-

794.65 €

1 26 giorni -------

849.74 €

1 26 giorni -------

1,170.84 €

1 34 giorni -------

939.47 €

1 26 giorni 160Senza magneteRc-Con piedeTelone in nylon (entrambe le parti)Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Cushion Cuscino d'aria
Operating Pressure(MPa) 0,05 – 0,97

Supporto tecnico