Flussostato digitale con display a 3 colori, serie PFMC (Codici componente - Download CAD)

Flussostato digitale con display a 3 colori, serie PFMC
  • In Offerta
Flussostato digitale per la gestione del risparmio energetico.
[Caratteristiche]
· Supporta display a 3 colori e 2 Pannello e ha una buona visibilità.
· Gamma di portata ampliata.
· Compatto e poco ingombrante.
· Display ruotabile: in senso antiorario 90°/in senso orario 225°.
· Struttura shunt.
· Tempo di risposta: Può essere selezionato tra 50 msec (0,05 sec)/ 0,1 sec/0,5 sec/1,0 sec/2,0 secondi
Senza grasso
· Visualizzazione con display digitale.
· Può essere comandato a distanza con uscita a legumi accumulati.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFMC7202-06-B-M
PFMC7501-04-B-MR
PFMC7501-04-C
PFMC7501-04-C-MR
PFMC7501-04-E-MR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo uscita Specifica uscita analogica Filettatura tubazione nominale Uscita tensione analogica
(V)
Unit Specifications Bracket Rating Flow Range
(L/min)

432.76 €

1 26 giorni Collettore aperto PNP-[3/4] 3/4-Unità fissa SIAssente20 – 2.000

403.27 €

1 98 giorni Collettore aperto PNP-[1/2] 1/2-Unità fissa SICon staffa5 to 500

391.45 €

1 26 giorni Collettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione[1/2] 1/2[1–5V DC] 1–5VCon funzione di conversione unitàAssente5 to 500

403.27 €

1 26 giorni Collettore aperto NPN / Tipo analogicoTensione[1/2] 1/2[1–5V DC] 1–5VUnità fissa SICon staffa5 to 500

403.27 €

266.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Collettore aperto PNP / Tipo analogicoTensione[1/2] 1/2[1–5V DC] 1–5VUnità fissa SICon staffa5 to 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Tipo di fluido Aria / Azoto Gamma di portata (valore max.)(L/min) 500~ inf. a 5.000
Sensore, struttura monitor Display integrato Tipo di attacco tubo Filettatura femmina Filettatura delle tubazioni Rc
A pressione Standard Resistenza alla pressione(MPa) 1.2 Tipo di portata Standard
Gamma umidità di esercizio(%) 35:: 85 Numero di ingressi 1 Numero di uscite 2
Tipo di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 12–24 ±10% Direzione di collegamento tubi 2 direzioni
Materiale corpo principale Resina + Metallo Foro di montaggio Disponibile Display Tipo digitale
Luce Disponibile Standard acquisiti CE IP IP65
Lead Wire Filo conduttore con connettore M8 (3 m) Calibration Certificate included N/A Output Specification Nessuno
Analog Current Output(mA) Assente

Supporto tecnico