Guida integrata con cilindro a valvola serie MVGQ (⌀12, ⌀16, ⌀20) (Codici componente)

Guida integrata con cilindro a valvola serie MVGQ (⌀12, ⌀16, ⌀20)
Valvola e regolatore di velocità integrati con il cilindro.
[Caratteristiche]
· Serie di valvole ottimale per adattarsi alle dimensioni del cilindro.
· 2 tipi di parti del cuscinetto dell’asta di guida adatte a diverse applicazioni.
· Cambio tra asta estesa quando eccitata e asta retratta quando eccitata facile.
· Consente l’installazione da 2 direzioni.
· È possibile rilevare la posizione operativa.
· Elevata precisione anti-rotazione.
· Regolatore di velocità integrato.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MVGQM20-20
MVGQM20-200-M9BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

200.13 €

1 26 giorni Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

321.02 €

1 26 giorni M9B32 pz.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Con guida
D.I. cilindro: D(Ø) 20 Funzione aggiuntiva Con funzione di regolazione velocità Ambiente, applicazioni Standard
Temperatura di esercizio(℃) -10:: 50 Bloccaggio estremità NA Valvole Disponibile
Pressione di esercizio(MPa) 0.1:: 0.7 Type of Shaft Bearing Cuscinetto scorrevole Push-Pull energizzato Estensione in stato eccitato

Supporto tecnico