Valvola riduttrice di pressione con filtro, Serie IW (Codici componente)

Valvola riduttrice di pressione con filtro, Serie IW
[Caratteristiche]
· Sono disponibili 2 tipi di set di regolazione della pressione, tipo a valvola e tipo fisso.
· Per l’uso a bassa e alta temperatura, è possibile selezionare parti esterne prive di rame.
· Direzione di collegamento del Manometro a pressione: 2 direzioni (anteriore, posteriore).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IW212-02
IW212-02BG
IW212-02G
IW213-02
IW213-02BG
IW213-02G
IW215-02
IW215-02B
IW215-02BG
IW215-02G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Manometro Accessory Set Pressure

61.77 €

1 26 giorni [Non in dotazione] N/AAssente0.02–0.2MPa

80.77 €

1 26 giorni [Con manometro] Con manometroCon staffa0.02–0.2MPa

77.26 €

1 26 giorni [Con manometro] Con manometroAssente0.02–0.2MPa

62.52 €

1 4 giorni [Non in dotazione] N/AAssente0,02 – 0,3 MPa

81.50 €

1 26 giorni [Con manometro] Con manometroCon staffa0,02 – 0,3 MPa

78.02 €

1 26 giorni [Con manometro] Con manometroAssente0,02 – 0,3 MPa

62.52 €

1 26 giorni [Non in dotazione] N/AAssente0,02–0,5MPa

66.11 €

1 26 giorni [Non in dotazione] N/ACon staffa0,02–0,5MPa

81.50 €

1 26 giorni [Con manometro] Con manometroCon staffa0,02–0,5MPa

78.02 €

1 26 giorni [Con manometro] Con manometroAssente0,02–0,5MPa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Regolatore, valvola di sovrapressione Regolatore Regolatore Regolatore filtro Liquido applicabile Aria
Profilo Standard Ambiente d'esercizio Standard Portata di esercizio(L/min) 1
Meccanismo di scarico Disponibile Funzione corrente contraria NA Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato mandata, diam. collegamento 1/4 Direzione flusso Da sinistra a destra Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Lato di controllo, diametro collegamento 1/4 Alimentazione NA Specifications Tipo di regolazione (maniglia)

Supporto tecnico