Tappo terminale serie SP (Codici componente - Download CAD)

Tappo terminale serie SP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un Tappo per proteggere le estremità Telaio .
[Caratteristiche]
· Il Materiale è ABS (acrilonitrile butadiene stirene)
[Applicazioni]
· Materiale Copertura per apparecchiature di automazione di fabbrica
· Parti Copertura della mostra
· Parti per banco da lavoro
· Parti per la Base della macchina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ECP-7575-6
ECPR-25165
ECPR-2587
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo cappuccio Tipo di montaggio Dimensioni esterne
(mm)

3.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10[3 lati] Multi-facceTipo G75x75

3.72 €

1 10 giorni 10Profilo RTipo E25x165

4.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10Profilo RTipo F25x86.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile di montaggio Arresto tappo Materiale Resina Colore Nero
Dettagli materiale Plastica ABS [ABS]

Supporto tecnico