Quick Release Pin with L-handle, single acting - according to NASM / MS 17986 (Codici componente - Download CAD)

Quick Release Pin with L-handle, single acting - according to NASM / MS 17986
Quick Release Pins according to NASM (former norm: MS) are used for quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections.
Quick Release Pins (Single Acting Ball Lock Pins / Ball Lock Pins) are produced according to Aviation Norm NASM (former norm: MS) and tested to NAS 1332.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4212.A04
4212.A05
4212.A06
4212.A08
4212.A10
4212.A13
4212.A14
4212.A16
4212.A17
4212.A18
4212.A20
4212.A22
4212.A23
4212.B04
4212.B05
4212.B06
4212.B07
4212.B08
4212.B10
4212.B12
4212.B13
4212.B14
4212.B15
4212.B16
4212.B17
4212.B18
4212.B19
4212.B20
4212.B21
4212.B22
4212.B24
4212.B25
4212.B26
4212.B28
4212.B30
4212.B31
4212.B34
4212.B36
4212.B60
4212.C04
4212.C05
4212.C06
4212.C07
4212.C08
4212.C10
4212.C11
4212.C12
4212.C13
4212.C14
4212.C15
4212.C16
4212.C17
4212.C18
4212.C20
4212.C23
4212.C24
4212.C25
4212.C28
4212.C29
4212.C30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Anello di aggancio Diametro nominale
(inch)
A max.
(inch)
A min.
(inch)
B
(inch)
C
(inch)
D
(inch)
D max.
(inch)
D min.
(inch)
E
(inch)
E max.
(inch)
E min.
(inch)
F
(inch)
F min.
(inch)
F max.
(inch)
G max.
(inch)
H min.
(inch)
K max.
(inch)
Lunghezza di bloccaggio L
(inch)
Foro di posizionamento
(inch)
Posizione foro per
(inch)
Posizione foro di
(inch)
Resistenza al taglio, doppia min
(lb)
Temperatura max.
(°F)
Temperatura min.
(°F)
Resistenza alla trazione min.
(lb)
Materiale Gambo Materiale Bullone a pressione Materiale Molla Pulsante Peso
(g)

34.98 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,26-0,31--0,5---1,81,270,760,340,4-0,194-5150200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato18,6

31.38 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,260,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,340,50,1920,1940,195150302-22200Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-23

34.98 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,26-0,31--0,5---1,81,270,760,340,6-0,194-5150200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato19,2

31.38 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,260,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,340,80,1920,1940,195150302-22200Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-26

31.38 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,260,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,00,1920,1940,195150302-22200Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-26

31.38 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,260,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,30,1920,1940,195150302-22200Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-28

31.38 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,260,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,40,1920,1940,195150302-22200Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-28

34.98 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,26-0,31--0,5---1,81,270,760,341,6-0,194-5150200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato22,6

31.38 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,260,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,70,1920,1940,195150302-22200Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-27

34.98 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,26-0,31--0,5---1,81,270,760,341,8-0,194-5150200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato23,3

35.69 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,26-0,31--0,5---1,81,270,760,342,0-0,194-5150200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato24,0

35.69 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,26-0,31--0,5---1,81,270,760,342,2-0,194-5150200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato24,7

35.69 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato3/160,18850,1870,220,26-0,31--0,5---1,81,270,760,342,3-0,194-5150200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato25,0

35.88 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,340,4-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato20,6

32.19 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,340,50,2520,2540,259200302-22230Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato--

35.88 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,340,6-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato21,8

35.88 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,340,7-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato22,5

35.88 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,340,8-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato23,1

35.88 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,341,0-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato24,3

32.19 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,20,2520,2540,259200302-22230Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-32

35.88 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,341,3-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato26,2

35.88 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,341,4-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato26,8

32.19 €

1 3 giorni -Acciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,50,2520,2540,259200302-22230Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-33

32.19 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,60,2520,2540,259200302-22230Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-33

32.19 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,70,2520,2540,259200302-22230Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-34

35.88 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,341,8-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato29,2

35.88 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM A-313/A / 313M)1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,90,2520,2540,259200200-65230--Acciaio inox passivatoAcciaio inox passivato29,8

35.38 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM A-313/A / 313M)1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,342,00,2520,2540,259200200-65230--Acciaio inox passivatoAcciaio inox passivato30,4

32.83 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,342,10,2520,2540,259200302-22230Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-36

36.60 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM A-313/A / 313M)1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,342,20,2520,2540,259200200-65230--Acciaio inox passivatoAcciaio inox passivato31,7

36.60 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,342,4-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato32,9

36.60 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,342,5-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato33,5

36.60 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,342,6-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato34,2

36.60 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,342,8-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato35,4

39.45 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,343,0-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato36,6

39.97 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,343,1-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato37,2

39.97 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,343,4-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato39,0

39.97 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato1/40,24850,2470,2890,29-0,31--0,5---1,81,270,760,343,6-0,254-9200200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato40,3

67.50 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM A-313/A / 313M)1/40,24850,2470,2890,290,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,346,00,2520,2540,259200200-65230--Acciaio inox passivatoAcciaio inox passivato55

37.59 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,340,40,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-29

41.89 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,340,5-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato24,8

37.59 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,340,60,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-30

41.89 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,340,7-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato26,7

41.89 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,340,8-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato27,6

37.59 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,00,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-34

41.89 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,341,1-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato30,4

41.89 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,341,2-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato31,4

37.59 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,30,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-37

41.89 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,341,4-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato33,3

41.89 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,341,5-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato34,2

37.59 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,60,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-40

41.89 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,341,7-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato36,1

37.59 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,341,80,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-43

38.41 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,342,00,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-41

38.41 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,342,30,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-46

42.81 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,342,4-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato42,8

42.81 €

1 4 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,342,5-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato43,7

42.81 €

1 42 giorni PernoAcciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,33-0,31--0,5---1,81,270,760,342,8-0,3165-14400200-65-Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox passivatoAcciaio inox passivato46,5

38.41 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,342,90,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-54

41.29 €

1 4 giorni -Acciaio inox passivato5/160,3110,30950,3750,330,280,310,250,440,50,381,761,721,81,270,760,343,00,3150,31650,312514400302-22510Acciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivatoAcciaio inox temprato per precipitazione, passivato-53

Loading...

Informazioni di base

Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Materiale Impugnatura Alluminio anodizzato nero
Materiale Sfera Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato

Supporto tecnico