Attuatore elettrico tipo con cursore trasmissione a cinghia serie LEFB servomotore AC LECY□ (Codici componente - Download CAD)

Attuatore elettrico tipo con cursore trasmissione a cinghia serie LEFB servomotore AC LECY□
[Caratteristiche]
· Corpo principale facile da installare/riduce le ore di lavoro necessarie per l’installazione
 Il corpo principale può essere installato senza rimuovere parti esterne come le coperture.
· La posizione della tavola può essere rilevata dall’interruttore automatico
· È possibile fissare fino a 4 posizioni su entrambi i lati del corpo
· Cinghia

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEFB25UV6S-900
LEFB25V6S-1200
LEFB25V6S-500
LEFB32UV7S-1000
LEFB32UV7S-1000-S5
LEFB32UV7S-1200-S5
LEFB32UV7S-1400
LEFB32UV7S-1400-SC
LEFB32UV7S-1700
LEFB32UV7S-1700-SC
LEFB32UV7S-2250-X1
LEFB32UV7S-600
LEFB32UV7S-600-S5
LEFB32UV7S-700
LEFB32UV7S-900
LEFB32UV7S-900-SC
LEFB32V7S-1000
LEFB32V7S-1200
LEFB32V7S-1300
LEFB32V7S-1300-R5
LEFB32V7S-1500B-SA
LEFB32V7S-2500
LEFB32V7S-2500-S5M2
LEFB32V7S-300-R3M2H
LEFB32V7S-500C-RA
LEFB40UV8S-1500-R5
LEFB40UV8S-3000
LEFB40UV8S-600
LEFB40V8S-1000
LEFB40V8S-1200-R3
LEFB40V8S-1400-S5
LEFB40V8S-1500
LEFB40V8S-2000
LEFB40V8S-3000
LEFB40V8S-3000-R5
LEFB40V8S-500-RA
LEFB40V8S-700C-RA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Misura Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Staffa di montaggio interruttore automatico
-

2,115.80 €

1 26 giorni 9002.1–5.0550Non in dotazione0–1004910225Servomotore AC (100 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,205.84 €

1 26 giorni 1,2002.1–5.0550Non in dotazione0–1004910225Servomotore AC (100 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

1,995.80 €

1 26 giorni 5002.1–5.0550Non in dotazione0–1004910225Servomotore AC (100 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,770.04 €

1 26 giorni 1,00010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,046.29 €

1 26 giorni 1,00010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo standard5Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,130.30 €

1 26 giorni 1,20010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo standard5Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,938.14 €

1 26 giorni 140010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,410.81 €

1 26 giorni 140010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo standard20Senza controller/driverWithout cableNessuno

3,064.20 €

1 26 giorni 170010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,536.87 €

1 26 giorni 170010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo standard20Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,400.33 €

1 26 giorni 225010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,602.01 €

1 26 giorni 60010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno

2,878.26 €

1 26 giorni 60010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo standard5Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,643.99 €

1 26 giorni 70010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,728.07 €

1 26 giorni 90010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,200.74 €

1 26 giorni 90010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo standard20Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,770.04 €

1 26 giorni 1,00010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,854.07 €

1 26 giorni 1,20010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

2,896.11 €

1 26 giorni 130010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,301.27 €

1 26 giorni 130010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,993.07 €

1 26 giorni 1,50010,1 - 20,01560In dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)With lockCavo standard10Senza controller/driverWithout cableNessuno

3,400.33 €

1 26 giorni 250010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

4,984.51 €

1 26 giorni 250010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo standard5LECYM2-V7 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Without cableNessuno
-

4,173.30 €

1 26 giorni 30010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)3LECYM2-V7 (Compatibile con MECHATROLINK-II)Senza cavo (Solo connettore)Nessuno
-

3,289.44 €

1 26 giorni 50010,1 - 20,01560Non in dotazione101–20014712232Servomotore AC (200 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Senza controller/driverWithout cable1 pz incluso (Includere)
-

4,048.54 €

1 26 giorni 1,50020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

4,498.73 €

1 26 giorni 300020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,130.23 €

1 26 giorni 60020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,358.29 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,840.66 €

1 26 giorni 1,20020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)3Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,862.60 €

1 26 giorni 140020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoCavo standard5Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,643.39 €

1 26 giorni 1,50020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,928.46 €

1 26 giorni 2,00020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

4,498.73 €

1 68 giorni 300020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverWithout cableNessuno
-

4,903.90 €

1 68 giorni 300020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,625.67 €

1 26 giorni 50020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Senza controller/driverWithout cableNessuno
-

3,916.67 €

1 26 giorni 70020.1–50.02574Non in dotazione201–30024517040Servomotore AC (400 W)Senza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Senza controller/driverWithout cable1 pz incluso (Includere)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Cinghie
Guide In dotazione Lead(mm) 54 equivalente Position Detection Assoluta
Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard Positioning Repeatability(µm) ±60
Maximum Velocity(mm/sec) 2000 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Posizione di montaggio motore Turn back
Foro perno di posizionamento Fondo dell’alloggio B

Supporto tecnico