Attuatore elettrico con asta tipo LEY Servomotore AC LECS□ (Codici componente - Download CAD)

Attuatore elettrico con asta tipo LEY Servomotore AC LECS□
[Caratteristiche]
· Motore ad alta potenza (100 W/200 W)
· Miglioramento della capacità di trasporto ad alta velocità
· Supporta elevate accelerazioni/decelerazioni (5.000 mm/s2)
· Dotato di trasduttore di velocitó angolare increment

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEY25DS2A-50
LEY25DS2A-50-R2A2H
LEY25DS2A-50-S5A2H
LEY25DS2A-100
LEY25DS2A-100-S2A2H
LEY25DS2A-100-S5A2H
LEY25DS2A-100B
LEY25DS2A-100B-R5A2H
LEY25DS2A-100M
LEY25DS2A-100M-S2A1
LEY25DS2A-150
LEY25DS2A-150M-S2A1
LEY25DS2A-200
LEY25DS2A-200-S2A2H
LEY25DS2A-400-R2A2H
LEY25DS2B-30
LEY25DS2B-50
LEY25DS2B-50-S5A2H
LEY25DS2B-50B-S5
LEY25DS2B-100
LEY25DS2B-100-R2A2H
LEY25DS2B-100-R5A2H
LEY25DS2B-100-S2A2H
LEY25DS2B-100B
LEY25DS2B-100B-S5A2H
LEY25DS2B-150B
LEY25DS2B-200
LEY25DS2B-300
LEY25DS2B-400
LEY25DS2C-30-S2A1H
LEY25DS2C-50
LEY25DS2C-50-R5A2H
LEY25DS2C-50M-R5A2
LEY25DS2C-100
LEY25DS2C-100-S2A2H
LEY25DS2C-100B
LEY25DS2C-100BM-S5A2H
LEY25DS2C-100M
LEY25DS2C-150
LEY25DS2C-150B
LEY25DS2C-200-R2A2
LEY25DS2C-300-R5A2H
LEY25DS6A-100-R5B2H
LEY25DS6A-100-S2B2H
LEY25DS6A-100B-R5B2H
LEY25DS6A-200
LEY25DS6A-250
LEY25DS6A-350
LEY25DS6B-30
LEY25DS6B-50-R5B21
LEY25DS6B-100
LEY25DS6B-100B-R5B2H
LEY25DS6B-300
LEY25DS6B-300B
LEY25DS6B-300B-R2B2H
LEY25DS6C-30
LEY25DS6C-30B
LEY25DS6C-50B
LEY25DS6C-150BM
LEY25DS6C-200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Filettatura estremità asta
-

1,011.54 €

1 26 giorni 5010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,164.41 €

1 26 giorni 5010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,877.77 €

1 26 giorni 5010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,037.81 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,904.04 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

2,078.99 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,339.96 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleIn dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,779.44 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleIn dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,045.54 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)
-

1,890.69 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA1-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)
-

1,136.34 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,989.21 €

1 26 giorni 15010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA1-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)

1,136.34 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,002.56 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

2,407.46 €

1 26 giorni 40010,1 - 20,0185.1–10.0812IncrementaleNon in dotazione101–200131±2060025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,000.57 €

1 26 giorni 3020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,011.54 €

1 26 giorni 5020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

1,877.77 €

1 26 giorni 5020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,562.37 €

1 26 giorni 5020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleIn dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5Nessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,037.81 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,190.67 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

2,308.71 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,904.04 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,339.96 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleIn dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,454.86 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleIn dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,438.49 €

1 26 giorni 15020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleIn dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,136.34 €

1 26 giorni 20020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,195.44 €

1 26 giorni 30020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,254.59 €

1 26 giorni 40020.1–50.05010,1 - 20,0166IncrementaleNon in dotazione201–300255±2030025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,866.80 €

1 26 giorni 3020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA1-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,011.54 €

1 26 giorni 5020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,282.44 €

1 26 giorni 5020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

2,269.11 €

1 26 giorni 5020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)
-

1,037.81 €

1 26 giorni 10020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,904.04 €

1 26 giorni 10020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,339.96 €

1 26 giorni 10020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleIn dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,462.59 €

1 26 giorni 10020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleIn dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)
-

1,045.54 €

1 26 giorni 10020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)
-

1,136.34 €

1 26 giorni 15020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,438.49 €

1 26 giorni 15020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleIn dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,268.13 €

1 26 giorni 20020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)2LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Without cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,466.33 €

1 26 giorni 30020.1–50.05020.1–50.0303IncrementaleNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

2,601.31 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

2,196.63 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard2LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

3,146.47 €

1 26 giorni 10010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaIn dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,267.70 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,326.81 €

1 26 giorni 25010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaNon in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,385.96 €

1 26 giorni 35010,1 - 20,0185.1–10.0812AssolutaNon in dotazione101–200131±2060025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,131.96 €

1 26 giorni 3020.1–50.05010,1 - 20,0166AssolutaNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

2,721.40 €

1 26 giorni 5020.1–50.05010,1 - 20,0166AssolutaNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)1.5Filettatura femmina su un’estremità
-

1,169.19 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166AssolutaNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

3,146.47 €

1 26 giorni 10020.1–50.05010,1 - 20,0166AssolutaIn dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,326.81 €

1 26 giorni 30020.1–50.05010,1 - 20,0166AssolutaNon in dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,703.37 €

1 26 giorni 30020.1–50.05010,1 - 20,0166AssolutaIn dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

3,135.50 €

1 26 giorni 30020.1–50.05010,1 - 20,0166AssolutaIn dotazione201–300255±2045025Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)2LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Filettatura femmina su un’estremità
-

1,131.96 €

1 26 giorni 3020.1–50.05020.1–50.0303AssolutaNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,508.54 €

1 26 giorni 3020.1–50.05020.1–50.0303AssolutaIn dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,519.50 €

1 26 giorni 5020.1–50.05020.1–50.0303AssolutaIn dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità
-

1,652.01 €

1 26 giorni 15020.1–50.05020.1–50.0303AssolutaIn dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso)
-

1,267.70 €

1 26 giorni 20020.1–50.05020.1–50.0303AssolutaNon in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremità

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Barre Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide Non in dotazione Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Supporto tecnico