Attuatori lineari/elettrici, alta rigidità, vite a ricircolo di sfere, serie 11-LEJS, LECS□. (Codici componente - Download CAD)

Attuatori lineari/elettrici, alta rigidità, vite a ricircolo di sfere, serie 11-LEJS, LECS□.
L’aspirazione del vuoto dalla porta del vuoto sopprime la generazione di polvere dalla vite a ricircolo di sfere e guida verso l’esterno.
[Caratteristiche]
· Tubazione del vuoto incorporata
·Il corpo principale può essere installato senza rimuovere parti esterne come le coperture.
· Specifiche della guida lineare del corpo corpo

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11-LEJS40S2A-300BD
11-LEJS40S2A-500
11-LEJS40S6B-400B-R5B2H
11-LEJS63S3A-1000
11-LEJS63S3A-1000BD
11-LEJS63S3A-300
11-LEJS63S3A-400
11-LEJS63S3A-500BD
11-LEJS63S3B-1200
11-LEJS63S3B-1500B-R5A21
11-LEJS63S3B-1500B-S5A21
11-LEJS63S3B-300D
11-LEJS63S3B-500D
11-LEJS63S3B-800D
11-LEJS63S7A-1200
11-LEJS63S7A-1500
11-LEJS63S7A-300-R5
11-LEJS63S7A-600
11-LEJS63S7B-1500
11-LEJS63S7B-700-S5B2H
11-LEJSH40S2B-200-RAA21
11-LEJSH63S7B-300-S2B21
11-LEJSH63S7B-300B-S2B21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Attacco vuoto

2,766.39 €

1 26 giorni 30020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105In dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

2,721.89 €

1 26 giorni 50020.1–50.0302.1–5.0516Incrementale105Non in dotazione201–300294160±201,20040Basic TypeServomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

4,331.24 €

1 26 giorni 40050.1–100.0555.1–10.0108Assoluta105In dotazione501 - 1000539160±2060040Basic TypeServomotore AC (100 W)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

3,621.18 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.0455.1–10.01020Incrementale129Non in dotazione301–500441172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

4,055.03 €

1 26 giorni 1,00020.1–50.0455.1–10.01020Incrementale129In dotazione301–500441172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

2,538.34 €

1 26 giorni 30020.1–50.0455.1–10.01020Incrementale129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

2,681.10 €

1 26 giorni 40020.1–50.0455.1–10.01020Incrementale129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

3,166.90 €

1 26 giorni 50020.1–50.0455.1–10.01020Incrementale129In dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

3,982.74 €

1 26 giorni 1,20050.1–100.08510,1 - 20,02010Incrementale129Non in dotazione501 - 1000833172±2021063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

6,014.18 €

1 26 giorni 1,50050.1–100.08510,1 - 20,02010Incrementale129In dotazione501 - 1000833172±2013063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)1.5Lato sinistro

5,746.89 €

1 68 giorni 1,50050.1–100.08510,1 - 20,02010Incrementale129In dotazione501 - 1000833172±2013063Basic TypeServomotore AC (200 W)With lockCavo standard5LECSA2-S3 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)1.5Lato sinistro

2,599.53 €

1 26 giorni 30050.1–100.08510,1 - 20,02010Incrementale129Non in dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

2,907.32 €

1 26 giorni 50050.1–100.08510,1 - 20,02010Incrementale129Non in dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

3,409.81 €

1 26 giorni 80050.1–100.08510,1 - 20,02010Incrementale129Non in dotazione501 - 1000833172±2046063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLati sinistro e destro

4,094.00 €

1 26 giorni 1,20020.1–50.0455.1–10.01020Assoluta129Non in dotazione301–500441172±2042063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

4,579.76 €

1 26 giorni 1,50020.1–50.0455.1–10.01020Assoluta129Non in dotazione301–500441172±2027063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

2,982.85 €

1 26 giorni 30020.1–50.0455.1–10.01020Assoluta129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Nessun driverWithout cableLato sinistro

3,124.24 €

1 26 giorni 60020.1–50.0455.1–10.01020Assoluta129Non in dotazione301–500441172±201,20063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

4,579.76 €

1 26 giorni 1,50050.1–100.08510,1 - 20,02010Assoluta129Non in dotazione501 - 1000833172±2013063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableLato sinistro

4,326.34 €

1 68 giorni 70050.1–100.08510,1 - 20,02010Assoluta129Non in dotazione501 - 1000833172±2060063Basic TypeServomotore AC (200 W)NoneCavo standard5LECSB2-S7 (Tipo di ingresso a impulsi)Senza cavo (Solo connettore)Lato sinistro

3,678.69 €

1 26 giorni 20050.1–100.0555.1–10.0108Incrementale105Non in dotazione501 - 1000539160±1060040Tipo ad alta precisioneServomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)1.5Lato sinistro

3,851.32 €

1 26 giorni 30050.1–100.08510,1 - 20,02010Assoluta129Non in dotazione501 - 1000833172±1060063Tipo ad alta precisioneServomotore AC (200 W)NoneCavo standard2LECSB2-S7 (Tipo di ingresso a impulsi)1.5Lato sinistro

4,250.29 €

1 26 giorni 30050.1–100.08510,1 - 20,02010Assoluta129In dotazione501 - 1000833172±1060063Tipo ad alta precisioneServomotore AC (200 W)With lockCavo standard2LECSB2-S7 (Tipo di ingresso a impulsi)1.5Lato sinistro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide In dotazione Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Tipo Serie Clean (Tipo a vuoto)

Supporto tecnico