Cilindro compatto conforme alla direttiva ATEX, tipo standard, doppia azione, asta doppia Serie 55-CQ2W ATEX Categoria 2 (Codici componente)

Cilindro compatto conforme alla direttiva ATEX, tipo standard, doppia azione, asta doppia Serie 55-CQ2W ATEX Categoria 2
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-CDQ2WA20-15DZ
55-CDQ2WA40TF-15DZ
55-CDQ2WA80TF-50DCMZ
55-CQ2WA32TF-35DZ
55-CQ2WB40TF-30DZ
55-CQ2WB63TF-25DZ
55-CQ2WB63TF-40DZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Slot montaggio interruttore automatico

64.08 €

1 7 giorni 20Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateVite MStandard (filettatura femmina estremità asta)2 superfici

96.65 €

1 9 giorni 40Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateGStandard (filettatura femmina estremità asta)4 superfici

235.90 €

1 9 giorni 80Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateGCon cuscinetto in gomma/vite maschio punta stelo4 superfici

68.94 €

1 9 giorni 32Senza magneteEntrambe le estremità maschiateGStandard (filettatura femmina estremità asta)4 superfici

85.90 €

1 7 giorni 40Senza magneteForo passante (standard)GStandard (filettatura femmina estremità asta)4 superfici

133.90 €

1 9 giorni 63Senza magneteForo passante (standard)GStandard (filettatura femmina estremità asta)4 superfici

139.74 €

1 9 giorni 63Senza magneteForo passante (standard)GStandard (filettatura femmina estremità asta)4 superfici

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70
Pressione di esercizio(MPa) 0.05:: 1.0 Custom-made Specifications Standard

Supporto tecnico