Cilindro compatto, versione a corsa lunga, a doppio effetto, a stelo singolo Serie 55-CQ2 (Codici componente)

Cilindro compatto, versione a corsa lunga, a doppio effetto, a stelo singolo Serie 55-CQ2
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Divisione zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-CDQ2A32-125DCMZ
55-CDQ2A32TF-150DCZ
55-CDQ2A32TF-175DCZ
55-CDQ2A50-150DCZ
55-CDQ2A50TF-250DCZ
55-CDQ2A50TF-300DCZ
55-CDQ2A80-250DCZ
55-CDQ2A100-260DCZ
55-CDQ2A100TF-300DCZ
55-CQ2A32TF-175DCZ
55-CQ2A80-300DCZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Specifications Port thread type Body Options

96.90 €

1 7 giorni 32-Magnete incorporatoRcEstremità asta maschio

95.85 €

1 7 giorni 32-Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

96.82 €

1 7 giorni 32730Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

134.39 €

1 7 giorni 50-Magnete incorporatoRcStandard (filettatura femmina estremità asta)

148.03 €

1 7 giorni 50-Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

154.89 €

1 7 giorni 50-Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

209.82 €

1 7 giorni 80-Magnete incorporatoRcStandard (filettatura femmina estremità asta)

307.58 €

1 7 giorni 100-Magnete incorporatoRcStandard (filettatura femmina estremità asta)

307.58 €

1 7 giorni 100-Magnete incorporatoGStandard (filettatura femmina estremità asta)

86.61 €

1 7 giorni 32730Senza magneteGStandard (filettatura femmina estremità asta)

209.65 €

1 7 giorni 80-Senza magneteRcStandard (filettatura femmina estremità asta)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Cushion Con finecorsa in gomma
Operating Pressure(MPa) 0,05 – 1 Support bracket Entrambe le estremità maschiate Slot montaggio interruttore automatico 4 superfici

Supporto tecnico