Cilindro pneumatico pulito/a bassa generazione di polvere serie 10-/11-/21-/22-CA2 (Codici componente)

Cilindro pneumatico pulito/a bassa generazione di polvere serie 10-/11-/21-/22-CA2
[Serie 10-/11-, Serie Clean]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Serie 21/22, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone
· La struttura è la stessa della serie Clean (Grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-CDA2B40-230
10-CDA2B63-130
10-CDA2F40-230
10-CDA2L50-170
11-CDA2B40-500
11-CDA2B40TF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Port thread type Type of Mount Support Type

253.56 €

1 26 giorni 40RcTipo baseSerie Clean (tipo sfogo)

386.94 €

1 19 giorni 63RcTipo baseSerie Clean (tipo sfogo)

264.32 €

1 26 giorni 40RcTipo flangia estremità astaSerie Clean (tipo sfogo)

354.55 €

1 48 giorni 50RcTipo con piede assialeSerie Clean (tipo sfogo)

296.74 €

1 26 giorni 40RcTipo baseSerie Clean (tipo a vuoto)

219.06 €

1 26 giorni 40GTipo baseSerie Clean (tipo a vuoto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Ambiente sterile Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70
Operating Pressure(MPa) 0,05 – 1 Specifications Magnete incorporato Auto Switch Senza interruttore automatico

Supporto tecnico