Cilindro pneumatico / cilindro pneumatico / lineare / cilindro a montaggio diretto, pulito / a basso contenuto di polvere, serie 10/11/20/21/22-CM2R-Z (Codici componente - Download CAD)

Cilindro pneumatico / cilindro pneumatico / lineare / cilindro a montaggio diretto, pulito / a basso contenuto di polvere, serie 10/11/20/21/22-CM2R-Z
[Serie 10-/11-, Serie Clean]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard

[Serie 21/22, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone
· La struttura è la stessa della serie Clean (Grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-CDM2RA20-150Z
11-CDM2RA25-105Z
20-CDM2RA20-25Z
20-CDM2RA20-50Z
20-CDM2RA20-100Z
20-CDM2RA25-75Z
20-CDM2RA25-100Z
20-CDM2RA32-25Z
21-CDM2RB40-50Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Type of Mount Support Type

91.85 €

1 26 giorni 20Ambiente sterileMontaggio su baseSerie Clean (tipo sfogo)

98.03 €

1 26 giorni 25Ambiente sterileMontaggio su baseSerie Clean (tipo a vuoto)

71.08 €

1 26 giorni 20Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Montaggio su baseSpecifiche rame e fluoro non disponibili

74.90 €

1 26 giorni 20Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Montaggio su baseSpecifiche rame e fluoro non disponibili

110.60 €

1 26 giorni 20Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Montaggio su baseSpecifiche rame e fluoro non disponibili

84.16 €

1 26 giorni 25Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Montaggio su baseSpecifiche rame e fluoro non disponibili

86.89 €

1 26 giorni 25Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Montaggio su baseSpecifiche rame e fluoro non disponibili

83.23 €

1 26 giorni 32Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Montaggio su baseSpecifiche rame e fluoro non disponibili

137.48 €

1 26 giorni 40Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterileMontaggio anteriore/posterioreSenza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo sfiato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70 Cushion Smorzatore in gomma
Operating Pressure(MPa) 0.05–1.0 Specifications Magnete incorporato Port thread type Rc
Auto Switch Senza interruttore automatico Rod Tip Metal Fitting Senza staffa Rod Tip Shape Estremità asta maschio
Tipo Tipo pneumatico

Supporto tecnico