Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, con manopola in acciaio inox, materiale pressore n. AISI 3038 (GN113.9) (Codici componente)

Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, con manopola in acciaio inox, materiale pressore n. AISI 3038 (GN113.9)
  • Sconto volumi elevati
I perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox GN 113.9 sono utilizzati per fissare, collegare e bloccare rapidamente varie parti e pezzi in lavorazione. Sono tipicamente applicati con perni di posizionamento che spesso devono essere rimossi e nuovamente riposizionati.

Premendo il pulsante caricato a molla, entrambe le sfere vengono sbloccate, rilasciando il pulsante, le sfere vengono bloccate nuovamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
113.9-5-10
113.9-5-15
113.9-5-20
113.9-5-25
113.9-5-30
113.9-5-35
113.9-5-40
113.9-5-45
113.9-5-50
113.9-5-60
113.9-5-70
113.9-5-80
113.9-6-10
113.9-6-15
113.9-6-20
113.9-6-25
113.9-6-30
113.9-6-35
113.9-6-40
113.9-6-45
113.9-6-50
113.9-6-60
113.9-6-70
113.9-6-80
113.9-8-10
113.9-8-15
113.9-8-20
113.9-8-25
113.9-8-30
113.9-8-35
113.9-8-40
113.9-8-45
113.9-8-50
113.9-8-60
113.9-8-70
113.9-8-80
113.9-8-90
113.9-8-100
113.9-10-15
113.9-10-20
113.9-10-25
113.9-10-30
113.9-10-35
113.9-10-40
113.9-10-45
113.9-10-50
113.9-10-60
113.9-10-70
113.9-10-80
113.9-10-90
113.9-10-100
113.9-10-110
113.9-10-120
113.9-12-20
113.9-12-25
113.9-12-30
113.9-12-35
113.9-12-40
113.9-12-45
113.9-12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro bullone d1 Lunghezza l1 D2 d3 D4 L2 l3 X1 Carico
(kN)
Peso
(kg)

35.68 €

1 Disponibile 7 giorni 5105.52310.2620.2514, 140.023

35.68 €

1 Disponibile 7 giorni 5155.52310.2620.2514, 140.024

35.68 €

1 Disponibile 7 giorni 5205.52310.2620.2514, 140.024

35.68 €

1 Disponibile 7 giorni 5255.52310.2620.2514, 140.025

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 5305.52310.2620.2514, 140.026

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 5355.52310.2620.2514, 140.026

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 5405.52310.2620.2514, 140.027

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 5455.52310.2620.2514, 140.028

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 5505.52310.2620.2514, 140.028

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 5605.52310.2620.2514, 140.031

39.28 €

1 Disponibile 7 giorni 5705.52310.2620.2514, 140.032

39.28 €

1 Disponibile 7 giorni 5805.52310.2620.2514, 140.033

36.06 €

1 Disponibile 7 giorni 61072310.2720.2621, 210.025

36.06 €

1 Disponibile 7 giorni 61572310.2720.2621, 210.025

36.06 €

1 Disponibile 7 giorni 62072310.2720.2621, 210.026

36.06 €

1 Disponibile 7 giorni 62572310.2720.2621, 210.027

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 63072310.2720.2621, 210.029

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 63572310.2720.2621, 210.029

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 64072310.2720.2621, 210.030

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 64572310.2720.2621, 210.031

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni 65072310.2720.2621, 210.032

39.28 €

1 Disponibile 7 giorni 66072310.2720.2621, 210.034

40.48 €

1 Disponibile 7 giorni 67072310.2720.2621, 210.036

40.48 €

1 Disponibile 7 giorni 68072310.2720.2621, 210.038

39.22 €

1 Disponibile 7 giorni 8109.52713.28.226.8838, 380.043

39.22 €

1 Disponibile 7 giorni 8159.52713.28.226.8838, 380.045

39.22 €

1 Disponibile 7 giorni 8209.52713.28.226.8838, 380.047

39.22 €

1 Disponibile 7 giorni 8259.52713.28.226.8838, 380.049

41.50 €

1 Disponibile 7 giorni 8309.52713.28.226.8838, 380.050

41.50 €

1 Disponibile 7 giorni 8359.52713.28.226.8838, 380.052

41.50 €

1 Disponibile 7 giorni 8409.52713.28.226.8838, 380.055

41.50 €

1 Disponibile 7 giorni 8459.52713.28.226.8838, 380.057

41.50 €

1 Disponibile 7 giorni 8509.52713.28.226.8838, 380.056

42.60 €

1 Disponibile 7 giorni 8609.52713.28.226.8838, 380.062

43.16 €

1 Disponibile 7 giorni 8709.52713.28.226.8838, 380.066

43.16 €

1 Disponibile 7 giorni 8809.52713.28.226.8838, 380.069

44.26 €

1 Disponibile 7 giorni 8909.52713.28.226.8838, 380.073

44.26 €

1 Disponibile 7 giorni 81009.52713.28.226.8838, 380.077

46.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1015122713.29.626.81060, 600.051

46.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1020122713.29.626.81060, 600.053

46.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1025122713.29.626.81060, 600.057

48.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1030122713.29.626.81060, 600.060

48.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1035122713.29.626.81060, 600.063

48.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1040122713.29.626.81060, 600.065

48.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1045122713.29.626.81060, 600.068

48.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1050122713.29.626.81060, 600.069

51.32 €

1 Disponibile 7 giorni 1060122713.29.626.81060, 600.077

51.32 €

1 Disponibile 7 giorni 1070122713.29.626.81060, 600.083

52.68 €

1 Disponibile 7 giorni 1080122713.29.626.81060, 600.088

52.68 €

1 Disponibile 7 giorni 1090122713.29.626.81060, 600.094

54.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10100122713.29.626.81060, 600.101

54.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10110122713.29.626.81060, 600.107

56.50 €

1 Disponibile 7 giorni 10120122713.29.626.81060, 600.112

54.16 €

1 Disponibile 7 giorni 122014.53116.410.632.71287, 870.083

54.16 €

1 Disponibile 7 giorni 122514.53116.410.632.71287, 870.088

56.50 €

1 Disponibile 7 giorni 123014.53116.410.632.71287, 870.114

56.50 €

1 Disponibile 7 giorni 123514.53116.410.632.71287, 870.096

56.50 €

1 Disponibile 7 giorni 124014.53116.410.632.71287, 870.110

56.50 €

1 Disponibile 7 giorni 124514.53116.410.632.71287, 870.105

56.50 €

1 Disponibile 7 giorni 125014.53116.410.632.71287, 870.109

Loading...

Supporto tecnico