Chiusure, con chiave a bussola, anello di centraggio cromato (GN 115) (Codici componente)

Chiusure, con chiave a bussola, anello di centraggio cromato (GN 115)
  • Sconto volumi elevati
Le chiusure GN 115 si innestano con un'operazione di rotazione limitata a 90° che sposta la chiusura dietro il telaio della porta. Gli smussi della chiusura facilitano la chiusura della porta. Le chiusure con diverse manopole coprono una distanza di chiusura A da 4 a 50mm. Le chiusure GN 115 sono fornite con chiusura sbloccata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
115-SK10-4
115-SK10-6
115-SK10-8
115-SK10-10
115-SK10-13
115-SK10-14
115-SK10-16
115-SK10-18
115-SK10-20
115-SK10-22
115-SK10-24
115-SK10-26
115-SK10-28
115-SK10-30
115-SK10-32
115-SK10-34
115-SK10-36
115-SK10-38
115-SK10-40
115-SK10-42
115-SK10-45
115-SK10-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di chiusura A Peso
(kg)

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 40.070

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 60.130

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 8-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 130.080

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 140.100

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 16-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 180.090

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 20-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 22-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 240.015

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 260.100

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 28-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 300.090

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 320.120

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 34-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 36-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 38-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 40-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 42-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 450.015

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 50-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo SK10, funzionamento con chiave esagonale A/F10 d 28 h 4

Supporto tecnico