Cilindri a due steli dal design compatto puliti e a bassa produzione di polvere Serie 11- / 12- / 21- / 22-CXSJ (Codici componente - Download CAD)

Cilindri a due steli dal design compatto puliti e a bassa produzione di polvere Serie 11- / 12- / 21- / 22-CXSJ
[Serie 11-/12- Serie Clean]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Serie 21/22, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone
・ La struttura è la stessa della Serie Clean (Grasso e confezionamento sono diversi dalla Serie Clean)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11-CXSJL6-20
11-CXSJL6-50
11-CXSJL10-30
11-CXSJL10-50
11-CXSJM6-10
11-CXSJM6-20
11-CXSJM6-30
11-CXSJM6-40
11-CXSJM10-10
12-CXSJL6-10
12-CXSJL6-10-M9PL
12-CXSJL6-50
12-CXSJL10-10
12-CXSJL10-30
22-CXSJL10-20
22-CXSJL10-20-M9B
22-CXSJL10-20-M9BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Pressione di esercizio
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Type

307.23 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

324.68 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

331.73 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

347.29 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

192.74 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo a vuoto)

198.05 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo a vuoto)

203.27 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo a vuoto)

210.02 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo a vuoto)

208.40 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo a vuoto)

472.45 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

496.10 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7M9P32 pz.Cuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

456.39 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

505.48 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

429.13 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

352.48 €

1 26 giorni 10Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile0.1~ 0.7Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto boccola a sfereSenza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo a vuoto)

414.48 €

1 26 giorni 10Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile0.1~ 0.7M9B0.52 pz.Cuscinetto boccola a sfereSenza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo a vuoto)

404.47 €

1 26 giorni 10Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile0.1~ 0.7M9B32 pz.Cuscinetto boccola a sfereSenza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo a vuoto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Cushion Smorzatore in gomma Port thread type Vite M Specification of cylinder Tipo compatto

Supporto tecnico