Cilindro con segnaletica Clean serie 10-/11-REC (Codici componente - Download CAD)

Cilindro con segnaletica Clean serie 10-/11-REC
[Serie 10-/11-, Serie Clean]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-RECB32TF-150
11-RECL20-350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Specifications Port thread type Type of Mount Support

331.97 €

1 26 giorni 32StandardSerie Clean (tipo sfogo)GTipo base

316.90 €

1 26 giorni 20VuotoSerie Clean (tipo a vuoto)RcTipo con piede assiale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Pressione di esercizio(MPa) 0.2:: 1 Auto Switch Senza interruttore automatico (magnete incorporato) Lead Wire Length(m) Assente
Number of Switches Assente Staffa di montaggio interruttore automatico N/A

Supporto tecnico