Cilindro pneumatico conforme allo standard ISO (15552), tipo asta non rotante, doppia azione, asta singola/doppia, Serie CP96K (Codici componente - Download CAD)

Cilindro pneumatico conforme allo standard ISO (15552), tipo asta non rotante, doppia azione, asta singola/doppia, Serie CP96K
[Caratteristiche]
· Conforme alla norma ISO (15552)
· Il nuovo metodo di ammortizzazione (smorzatore + ammortizzatore) riduce il tempo di contatto
· L’ammortizzatore riduce il rumore metallico quando il pistone è fermo

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP96KB32-100C
CP96KB32-160C
CP96KB32-200C
CP96KB32-225C
CP96KB32-250C
CP96KB32-300C
CP96KB32-320C
CP96KB32-350C
CP96KB32-400C
CP96KB40-160C
CP96KB40-200C
CP96KB50-175C
CP96KB50-350C
CP96KB63-50C
CP96KB80-80C
CP96KB80-200C
CP96KB80-300C
CP96KB80-320C
CP96KB80-750C
CP96KB100-150C
CP96KC80-200C
CP96KD40-200C
CP96KDB32-20C
CP96KDB32-25C
CP96KDB32-25CW
CP96KDB32-30C
CP96KDB32-40C
CP96KDB32-50C
CP96KDB32-60C
CP96KDB32-65C
CP96KDB32-80C
CP96KDB32-100C
CP96KDB32-125C
CP96KDB32-135C
CP96KDB32-140C
CP96KDB32-150C
CP96KDB32-150CW
CP96KDB32-160C
CP96KDB32-170C
CP96KDB32-175C
CP96KDB32-180C
CP96KDB32-200C
CP96KDB32-200CW
CP96KDB32-225C
CP96KDB32-250C
CP96KDB32-280C
CP96KDB32-300C
CP96KDB32-320C
CP96KDB32-350C
CP96KDB32-400C
CP96KDB32-450C
CP96KDB40-25CW
CP96KDB40-30C
CP96KDB40-50C
CP96KDB40-70CW
CP96KDB40-80C
CP96KDB40-100C
CP96KDB40-100CW
CP96KDB40-125C
CP96KDB40-150CW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento asta D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Auto Switch Type of Mount Support

130.39 €

1 9 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

134.63 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

137.45 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

139.56 €

1 9 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

140.97 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

144.50 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

145.90 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

148.02 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

151.53 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automaticoTipo base

156.00 €

1 9 giorni Aste singole40-Senza interruttore automaticoTipo base

159.77 €

1 9 giorni Aste singole40-Senza interruttore automaticoTipo base

185.61 €

1 9 giorni Aste singole50730Senza interruttore automaticoTipo base

205.58 €

1 9 giorni Aste singole50-Senza interruttore automaticoTipo base

200.89 €

1 8 giorni Aste singole63-Senza interruttore automaticoTipo base

272.53 €

1 9 giorni Aste singole80-Senza interruttore automaticoTipo base

293.69 €

1 9 giorni Aste singole80-Senza interruttore automaticoTipo base

311.31 €

1 9 giorni Aste singole80-Senza interruttore automaticoTipo base

314.84 €

1 9 giorni Aste singole80-Senza interruttore automaticoTipo base

390.61 €

1 9 giorni Aste singole80-Senza interruttore automaticoTipo base

370.65 €

1 9 giorni Aste singole100-Senza interruttore automaticoTipo base

326.97 €

1 8 giorni Aste singole80-Senza interruttore automaticoCavallotto singolo

179.98 €

1 7 giorni Aste singole40-Senza interruttore automaticoTipo a doppia cerniera

124.76 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

125.47 €

1 7 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

189.73 €

1 8 giorni Asta doppia32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

125.47 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

126.18 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

126.89 €

1 7 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

127.58 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

128.29 €

1 9 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

128.98 €

1 7 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

130.39 €

1 7 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

132.52 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

133.21 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

133.21 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

133.92 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

196.77 €

1 8 giorni Asta doppia32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

134.63 €

1 7 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

135.34 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

136.03 €

1 9 giorni Aste singole32730Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

136.03 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

137.45 €

1 7 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

199.71 €

1 8 giorni Asta doppia32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

139.56 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

140.97 €

1 7 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

143.08 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

144.50 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

145.90 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

148.02 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

151.53 €

1 8 giorni Aste singole32-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

172.11 €

1 8 giorni Aste singole32155Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

220.15 €

1 9 giorni Asta doppia40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

143.79 €

1 8 giorni Aste singole40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

145.68 €

1 8 giorni Aste singole40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

223.90 €

1 8 giorni Asta doppia40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

148.48 €

1 8 giorni Aste singole40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

150.37 €

1 8 giorni Aste singole40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

226.73 €

1 8 giorni Asta doppia40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

153.18 €

1 8 giorni Aste singole40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

231.42 €

1 8 giorni Asta doppia40-Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Tipo base

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Profilo corpo principale Standard Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta
Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -20:: 70 Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Lead Wire Length(m) Assente Number of Switches Assente

Supporto tecnico