Cilindro ad asta doppia conforme alla direttiva ATEX, tipo ad asta doppia, serie 55-CXS categoria ATEX 2 (Codici componente)

Cilindro ad asta doppia conforme alla direttiva ATEX, tipo ad asta doppia, serie 55-CXS categoria ATEX 2
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
◎ Prevenzione di cariche elettrostatiche
◎ Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
◎ Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
◎ La responsabilità è del produttore
◎ autenticazione per zona/categoria
■ Divisione zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-CXSWL10-10
55-CXSWL15-10
55-CXSWL15-50
55-CXSWL20-10
55-CXSWL20-40
55-CXSWL20-75
55-CXSWL25-10
55-CXSWL25-75
55-CXSWL25TF-40
55-CXSWL32-40
55-CXSWL32-50
55-CXSWL32-100
55-CXSWL32TF-50
55-CXSWM6-20
55-CXSWM6-50
55-CXSWM10-10
55-CXSWM10-100-XB11
55-CXSWM15-20
55-CXSWM20-100
55-CXSWM20-125-XB11
55-CXSWM25-30
55-CXSWM25-40
55-CXSWM25-75
55-CXSWM25TF-30
55-CXSWM32-50
55-CXSWM32-100
55-CXSWM32TF-100
55-CXSWM32TF-125-XB11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port thread type Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

470.31 €

1 26 giorni 100.15~ 0.7Vite MCon cuscinetto boccola a sfereStandard

492.03 €

1 26 giorni 150.15~ 0.7Vite MCon cuscinetto boccola a sfereStandard

561.73 €

1 26 giorni 150.15~ 0.7Vite MCon cuscinetto boccola a sfereStandard

545.77 €

1 26 giorni 200.1~ 0.7Vite MCon cuscinetto boccola a sfereStandard

598.10 €

1 26 giorni 200.1~ 0.7Vite MCon cuscinetto boccola a sfereStandard

658.98 €

1 26 giorni 200.1~ 0.7Vite MCon cuscinetto boccola a sfereStandard

611.18 €

1 26 giorni 250.1~ 0.7Rc 1/8Con cuscinetto boccola a sfereStandard

724.39 €

1 26 giorni 250.1~ 0.7Rc 1/8Con cuscinetto boccola a sfereStandard

663.35 €

1 26 giorni 250.1~ 0.7G1/8Con cuscinetto boccola a sfereStandard

849.24 €

1 26 giorni 320.1~ 0.7Rc 1/8Con cuscinetto boccola a sfereStandard

869.53 €

1 26 giorni 320.1~ 0.7Rc 1/8Con cuscinetto boccola a sfereStandard

971.18 €

1 26 giorni 320.1~ 0.7Rc 1/8Con cuscinetto boccola a sfereStandard

869.53 €

1 26 giorni 320.1~ 0.7G1/8Con cuscinetto boccola a sfereStandard

268.53 €

1 26 giorni 60.15~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleStandard

285.90 €

1 26 giorni 60.15~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleStandard

277.18 €

1 26 giorni 100.15~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleStandard

357.15 €

1 26 giorni 100.15~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleCon corsa lunga

316.44 €

1 26 giorni 150.15~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleStandard

484.81 €

1 26 giorni 200.1~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleStandard

530.61 €

1 26 giorni 200.1~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleCon corsa lunga

402.05 €

1 26 giorni 250.1~ 0.7Rc 1/8Cuscinetto scorrevoleStandard

419.48 €

1 26 giorni 250.1~ 0.7Rc 1/8Cuscinetto scorrevoleStandard

480.47 €

1 26 giorni 250.1~ 0.7Rc 1/8Cuscinetto scorrevoleStandard

402.05 €

1 28 giorni 250.1~ 0.7G1/8Cuscinetto scorrevoleStandard

539.98 €

1 28 giorni 320.1~ 0.7Rc 1/8Cuscinetto scorrevoleStandard

641.63 €

1 26 giorni 320.1~ 0.7Rc 1/8Cuscinetto scorrevoleStandard

641.63 €

1 26 giorni 320.1~ 0.7G1/8Cuscinetto scorrevoleStandard

695.42 €

1 26 giorni 320.1~ 0.7G1/8Cuscinetto scorrevoleCon corsa lunga

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Cushion Smorzatore in gomma Auto Switch Senza interruttore automatico (magnete incorporato)

Supporto tecnico