Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Lunghezza massima Lmax (mm) | Forza di estensione quando estesa, minima (N) | Forza di estensione quando estesa, massima (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 1000 | 2117 | 500 | 1700 | ||
1 | 5 giorni | 100 | 317 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 100 | 317 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 150 | 417 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 150 | 417 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 200 | 517 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 200 | 517 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 250 | 617 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 300 | 717 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 300 | 717 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 400 | 917 | 500 | 5000 | ||
1 | 21 giorni | 400 | 917 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 500 | 1117 | 500 | 5000 | ||
1 | 21 giorni | 500 | 1117 | 500 | 5000 | ||
1 | 5 giorni | 600 | 1317 | 500 | 4150 | ||
1 | 21 giorni | 600 | 1317 | 500 | 4150 | ||
1 | 5 giorni | 800 | 1717 | 500 | 2550 | ||
1 | 21 giorni | 100 | 320 | 2000 | 13000 | ||
1 | 21 giorni | 200 | 520 | 2000 | 13000 | ||
1 | 21 giorni | 300 | 720 | 2000 | 13000 | ||
1 | 21 giorni | 400 | 920 | 2000 | 13000 | ||
1 | 21 giorni | 500 | 1120 | 2000 | 13000 | ||
1 | 21 giorni | 600 | 1320 | 2000 | 13000 | ||
1 | 21 giorni | 700 | 1520 | 2000 | 13000 | ||
1 | 21 giorni | 800 | 1720 | 2000 | 11550 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Lunghezza massima Lmax(mm)
Forza di estensione quando estesa, minima(N)
Forza di estensione quando estesa, massima(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali