Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Accessories (Supplied) | ||||||
Model | Max. Holding Capacity | Clamp Bar Opening (+10°) | Handle Opening (+10°) | Weight | Spindle Assembly | Flanged Washers |
205-U | 270N [60 lbf] | 90° | 80° | 0.03kg [0.06lb] | 205208-M | 105106 |
205-UBⓘ | ||||||
205-ULⓘ | ||||||
205-URⓘ | ||||||
205-USS | 340N [75 lbf] | 205943-M | 105906 | |||
205-S | 270N [60 lbf] | 94° | 82° | 205208-M | -- | |
205-SBⓘ | ||||||
205-SLⓘ | ||||||
205-SRⓘ | ||||||
205-SSS | 340N [75 lbf] | 205943-M |
Model | X | X1 | X2 | Y | ‡HC1 | ‡HC2 | ‡EF(X1):AF | ‡EF(X2):AF |
U | [0.22] 5,6 | [0.43] 11 | [0.81] 20,5 | [1.31] 33,2 | [60lbf.] 270N | [50lbf.] 220N | 9:1 | 5:1 |
USS | [75lbf.] 340N | [65lbf.] 290N | ||||||
S | -- | -- | [60lbf.] 270N | -- | 4:1 | |||
SSS | [75lbf.] 340N |
Codice componente
|
---|
205-S |
205-SB |
205-SL |
205-SR |
205-SSS |
205-U |
205-UB |
205-UL |
205-UR |
205-USS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile di montaggio della base (dettagli) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Stile del braccio di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Base con flangia | 270 | Acciaio | 9.1 | 22.4 | - | 94 | 82 | Barra solida | |
33.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base dritta | 270 | Acciaio | 12.7 | 17.4 | - | 94 | 82 | Barra solida | |
33.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 270 | Acciaio | 9.8 | 22.4 | Flangia, sinistra | 94 | 82 | Barra solida | |
33.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 270 | Acciaio | 9.8 | 22.4 | Flangia, a destra | 94 | 82 | Barra solida | |
41.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 340 | Acciaio inox | 8.9 | 22.6 | - | 94 | 82 | Barra solida | |
16.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Base con flangia | 270 | Acciaio | 8.1 | 18.8 | - | 90 | 80 | Barra a U | |
17.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base dritta | 270 | Acciaio | 11.2 | 18.5 | - | 90 | 80 | Barra a U | |
33.44 € | 1 | Disponibile | 55 giorni | Base con flangia | 270 | Acciaio | 8.1 | 18.8 | Flangia, sinistra | 90 | 80 | Barra a U | |
33.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 270 | Acciaio | 8.1 | 18.8 | Flangia, a destra | 90 | 80 | Barra a U | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 340 | Acciaio inox | 7.4 | 19.3 | - | 90 | 80 | Barra a U |
Loading...
Toggle lock plus | N | Impugnatura | Orizzontale |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Stile di montaggio della base (dettagli)
Apertura barra di serraggio (+10°)(°)
Apertura maniglia (+10°)(°)
Stile del braccio di serraggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali