Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
215-S |
215-SB |
215-U |
215-UB |
215-USS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile del braccio di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 890 | Acciaio | 25.4 | 58.2 | Barra solida | |
50.65 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | Base dritta | 890 | Acciaio | 25.4 | 58.2 | Barra solida | |
26.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Base con flangia | 890 | Acciaio | 25.4 | 57.4 | Barra a U | |
28.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base dritta | 890 | Acciaio | 29.2 | 57.2 | Barra a U | |
52.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 1110 | Acciaio inox | 25.4 | 57.2 | Barra a U |
Loading...
Apertura barra di serraggio (+10°)(°) | 87 | Apertura maniglia (+10°)(°) | 78 | Toggle lock plus | N |
---|---|---|---|---|---|
Impugnatura | Orizzontale |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Stile del braccio di serraggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali