Morsetti di fissaggio orizzontali 237 (Codici componente - Download CAD)

Morsetti di fissaggio orizzontali 237
  • Sconto volumi elevati
I morsetti di fissaggio orizzontali della serie 237 di Destaco sono caratterizzati da un profilo ribassato, disponibilità in acciaio inossidabile, e un gioco dell’impugnatura nella posizione aperta ottimale. Questi morsetti sono utilizzati per assemblaggi, controllo degli strumenti e saldatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
237-U
237-UB
237-USS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di fissaggio Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo

49.00 €

1 Disponibile 4 giorni Base con flangia3340Acciaio

50.85 €

1 Disponibile 10 giorni Base dritta3340Acciaio

176.61 €

1 Disponibile 45 giorni Base con flangia3780Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza braccio H(mm) 42.3 Lunghezza braccio L(mm) 101.5 Apertura barra di serraggio (+10°)(°) 93
Apertura maniglia (+10°)(°) 59 Toggle lock plus N Stile del braccio di serraggio Barra a U
Impugnatura Orizzontale

Supporto tecnico