Valvola di non ritorno, serie HA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HA-1/2-QS-12
HA-1/4-QS-6
HA-1/4-QS-8
HA-1/8-QS-4
HA-1/8-QS-6
HA-1/8-QS-8
HA-3/8-QS-10
HA-3/8-QS-12
HA-M5-QS-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Portata nominale standard
(l/min)
N. componente produttore Peso
(g)

60.92 €

1 3 giorni Alluminio anodizzatoR1/2QS-12223015346069

24.55 €

1 3 giorni Ottone nichelatoR1/4QS-630215345023

27.48 €

1 3 giorni Ottone nichelatoR1/4QS-867015345424

21.78 €

1 4 giorni Ottone nichelatoR1/8QS-413815344611

22.97 €

1 3 giorni Ottone nichelatoR1/8QS-631115344811

25.60 €

1 3 giorni Ottone nichelatoR1/8QS-833115345222

57.14 €

1 4 giorni Alluminio anodizzatoR3/8QS-10174015345647

59.38 €

1 4 giorni Alluminio anodizzatoR3/8QS-12187615345850

20.28 €

1 4 giorni Ottone nichelatoM5QS-41481534447.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) -1 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico