Manicotto di riduzione, serie NPFC (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPFC-R-G12-G14-F
NPFC-R-G12-G18-F
NPFC-R-G14-G18-F
NPFC-R-G34-G12-F
NPFC-R-G38-G14-F
NPFC-R-G38-G18-F
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)
-

4.64 €

1 3 giorni G1/2G1/4806922332

3.54 €

10 4 giorni G1/2G1/8806922243

1.68 €

10 3 giorni G1/4G1/8806922016

5.40 €

10 3 giorni G3/4G1/2803029756.2

2.65 €

10 3 giorni G3/8G1/4806922133

2.03 €

10 4 giorni G3/8G1/8803029624.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del raccordo filettato Ottone nichelato Dimensioni della confezione 10 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 150
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico