Grabber a 3 punti, serie HGDT (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HGDT-25-A-F
HGDT-25-A-F-G1
HGDT-25-A-F-G2
HGDT-25-A-G1
HGDT-25-A-G2
HGDT-35-A
HGDT-35-A-F
HGDT-35-A-F-G1
HGDT-35-A-F-G2
HGDT-35-A-G1
HGDT-35-A-G2
HGDT-40-A
HGDT-40-A-F
HGDT-40-A-F-G1
HGDT-40-A-F-G2
HGDT-40-A-G1
HGDT-40-A-G2
HGDT-50-A
HGDT-50-A-F
HGDT-50-A-F-G1
HGDT-50-A-F-G2
HGDT-50-A-G1
HGDT-50-A-G2
HGDT-63-A
HGDT-63-A-F
HGDT-63-A-F-G1
HGDT-63-A-F-G2
HGDT-63-A-G1
HGDT-63-A-G2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Misura Corsa per ganascia di presa
(mm)
Tempo minimo di apertura a 6 bar
(ms)
Tempo minimo di chiusura a 6 bar
(ms)
Momento di inerzia di massa
(kgcm²)
Forza massima sulla ganascia di presa Fz, statica
(N)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica
(Nm)
Coppia massima sulla ganascia della pinza, My statica
(Nm)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica
(Nm)
Massa massima per dito esterno della pinza
(g)
Collegamento pneumatico N. componente produttore Peso
(g)

909.86 €

1 4 giorni 0.3~ 0.8251.520 ms30 ms0.48350710510M5560177185

978.46 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8251.525 ms61 ms0.5350710510M5560178203

978.46 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8251.538 ms33 ms0.5350710510M5560179203

978.46 €

1 4 giorni 0.4~ 0.825327 ms33 ms0.5350710510M5540860203

978.46 €

1 10 giorni 0.4~ 0.825333 ms25 ms0.5350710510M5540861203

944.26 €

1 4 giorni 0.3~ 0.835440 ms45 ms1.1740015101030M5540862307

944.26 €

1 4 giorni 0.3~ 0.835243 ms39 ms1.1740015101030M5560180307

1,012.89 €

1 4 giorni 0.4~ 0.835229 ms67 ms1.3740015101030M5560181337

1,012.89 €

1 4 giorni 0.4~ 0.835253 ms36 ms1.3740015101030M5560182385

1,012.89 €

1 4 giorni 0.4~ 0.835432 ms56 ms1.3740015101030M5540863337

1,012.89 €

1 4 giorni 0.4~ 0.835446 ms35 ms1.3740015101030M5540864385

995.60 €

1 4 giorni 0.3~ 0.840662 ms59 ms4.3780030202570M5540865712

995.60 €

1 4 giorni 0.3~ 0.840348 ms49 ms4.3780030202570M5560183712

1,133.05 €

1 3 giorni 0.4~ 0.840363 ms190 ms5.5980030202570M5560184840

1,133.05 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8403117 ms104 ms5.2380030202570M5560185837

1,133.05 €

1 19 giorni 0.4~ 0.840658 ms160 ms5.5980030202570M5540866840

1,133.05 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8406111 ms87 ms5.2380030202570M5540867837

1,064.40 €

1 4 giorni 0.3~ 0.850885 ms75 ms11.051500503040160G1/85408681104

1,064.40 €

1 4 giorni 0.3~ 0.850496 ms83 ms11.051500503040160G1/85601861104

1,236.06 €

1 39 giorni 0.4~ 0.850431 ms170 ms15.331500503040160G1/85601871592

1,236.06 €

1 4 giorni 0.4~ 0.850488 ms65 ms13.921500503040160G1/85601881440

1,236.06 €

1 3 giorni 0.4~ 0.850832 ms146 ms15.331500503040160G1/85408691592

1,236.06 €

1 4 giorni 0.4~ 0.850861 ms70 ms13.921500503040160G1/85408701440

1,201.66 €

1 4 giorni 0.3~ 0.86310152 ms142 ms28.772500805060250G1/85408711873

1,201.66 €

1 4 giorni 0.3~ 0.8635163 ms162 ms28.772500805060250G1/85601891873

1,390.43 €

1 4 giorni 0.4~ 0.863570 ms299 ms42.442500805060250G1/85601902469

1,390.43 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8635169 ms128 ms39.52500805060250G1/85601912543

1,390.43 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8631048 ms246 ms42.442500805060250G1/85408722469

1,390.43 €

1 18 giorni 0.4~ 0.86310159 ms107 ms39.52500805060250G1/85408732543

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di dita di presa 3 pz. Precisione di ripetizione della pinza pneumatica(mm) ≤ 0.03 Massima frequenza di lavoro della pinza pneumatica(Hz) ≤ 4
Collegamento pneumatico tenuta aria M5 Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, rivestimento COMPCOTE Materiale della ganascia di presa Acciaio, temprato
Materiale copertura Acciaio inossidabile altolegato Pressione di esercizio min. per tenuta aria(bar) 0 Pressione di esercizio max. per tenuta aria(bar) 0.5
Temperatura ambiente min.(°C) 5 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico