Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE51120CA001AJ0 |
3SE51120KA001AJ0 |
3SE51120LA001AJ0 |
3SE51220CA001AJ0 |
3SE51220KA001AJ0 |
3SE51220LA001AJ0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.93 € | 1 | 12 giorni | - | 37.3 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | ||
53.77 € | 1 | 12 giorni | - | 37.3 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
52.65 € | 1 | 12 giorni | - | 37.3 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
50.41 € | 1 | 12 giorni | 56 | 37.8 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | ||
48.17 € | 1 | 12 giorni | 56 | 37.8 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
52.65 € | 1 | 11 giorni | 56 | 37.8 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 85 | Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 85.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forza di azionamento(N) | 20 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 | Vita elettrica | 100000 |
Misura filettatura | M20 x 1.5 | Durata | 15000000 | Valutazione IP | IP66, IP67 |
Attacco (componenti) | Viti | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali