Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Forza di azionamento (N) | Valutazione IP | Tipo di contatto | Tipo di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | - | 75.7 | 20 | IP65 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
38.08 € | 1 | 11 giorni | -40~ 85 | - | 75.7 | 20 | IP65 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
26.77 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | - | 75.7 | 20 | IP65 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
45.52 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | - | 94.4 | 10 | IP65 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | |
60.49 € | 1 | 12 giorni | -40~ 85 | - | 111.3 | - | IP65 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
31.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | - | 75.7 | 20 | IP65 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | |
40.32 € | 1 | 12 giorni | -40~ 85 | - | 75.7 | 20 | IP65 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
29.12 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | - | 75.7 | 20 | IP65 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
64.97 € | 1 | 12 giorni | -40~ 85 | - | 182 | - | IP65 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
29.12 € | 1 | 98 giorni | -25~ 85 | - | 75.7 | 20 | IP65 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
33.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | - | 75.7 | 20 | IP65 | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | |
44.44 € | 1 | 11 giorni | -40~ 85 | 50 | 60.7 | 20 | IP66, IP67 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
35.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | 50 | 60.7 | 20 | IP66, IP67 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | |
43.68 € | 1 | 11 giorni | -40~ 85 | 50 | 60.7 | 20 | IP66, IP67 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
33.60 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | 50 | 60.7 | 20 | IP66, IP67 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
60.69 € | 1 | 12 giorni | -40~ 85 | 50 | 96.3 | - | IP66, IP67 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
69.45 € | 1 | 11 giorni | -40~ 85 | 50 | 182 | - | IP66, IP67 | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | ||
36.96 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | 50 | 60.7 | 20 | IP66, IP67 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
35.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | 50 | 60.7 | 20 | IP66, IP67 | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero | |
33.60 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | 50 | 60.7 | 20 | IP66, IP67 | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | Punteria, punteria in fluoropolimero |
Loading...
Materiale contatto | Lega d'argento | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 | Vita elettrica | 100000 |
---|---|---|---|---|---|
Misura filettatura | M20 x 1.5 | Durata | 15000000 | Attacco (componenti) | Viti |
Materiale | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Forza di azionamento(N)
Valutazione IP
Tipo di contatto
Tipo di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali