Cilindro con blocco a doppio effetto stelo semplice/stelo doppio serie C96N (Codici componente)

Cilindro con blocco a doppio effetto stelo semplice/stelo doppio serie C96N
[Caratteristiche]
· Il blocco manuale può essere rilasciato e trattenuto solo con una chiave esagonale, facilitando il fissaggio al dispositivo.
· L’unità blocco e il cilindro possono essere separati, migliorando la manutenibilità
· Miglioramento del 15% della forza di tenuta
· Alta precisione di arresto ±1 mm o meno
· Lunghezza totale ridotta fino a 27,5 mm

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C96NDT63-250C

Codice componente
C96NDT63-250C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

828.35 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 63 Funzione aggiuntiva Con funzione anticaduta / Con funzione di arresto intermedio Ambiente, applicazioni Standard
Cushion Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati Swinging Receiving Metal Senza staffa Rod Tip Metal Fitting Senza staffa
Type of Mount Support Perno di articolazione centrale Bellows Senza cordolo asta Custom-made Specifications Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro con blocco a doppio effetto stelo semplice/stelo doppio serie C96N, il codice articolo è il seguente: C96NDT63-250C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C96NDT63-250C.

Supporto tecnico