Piattelli livellanti, con copertura in gomma antiscivolo (Codici componente)

Piattelli livellanti, con copertura in gomma antiscivolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°.
La copertura di plastica sul piattello impedisce lo scivolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22590.1006
22590.1008
22590.1010
22590.1012
22590.1016
22590.1020
22590.1024
22590.1106
22590.1108
22590.1110
22590.1112
22590.1116
22590.1120
22590.1124
22590.1206
22590.1208
22590.1210
22590.1212
22590.1216
22590.1220
22590.1224
22590.1410
22590.1422
22590.1438
22590.1442
22590.1452
22590.1456
22590.1468
22590.1472
22590.1482
22590.1488
22590.1495
22590.1498
22590.1510
22590.1522
22590.1538
22590.1542
22590.1552
22590.1556
22590.1568
22590.1572
22590.1582
22590.1588
22590.1595
22590.1598
22590.1610
22590.1622
22590.1638
22590.1642
22590.1652
22590.1656
22590.1668
22590.1672
22590.1682
22590.1688
22590.1695
22590.1698
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.98 €

1 2 giorni

11.49 €

1 2 giorni

14.38 €

1 4 giorni

19.90 €

1 4 giorni

26.16 €

1 2 giorni

33.99 €

1 2 giorni

44.37 €

1 2 giorni

9.98 €

1 2 giorni

11.49 €

1 2 giorni

14.38 €

1 4 giorni

19.90 €

1 4 giorni

26.16 €

1 4 giorni

33.99 €

1 4 giorni

44.37 €

1 4 giorni

10.72 €

1 4 giorni

12.19 €

1 4 giorni

15.78 €

1 2 giorni

20.82 €

1 4 giorni

31.97 €

1 4 giorni

39.34 €

1 4 giorni

50.92 €

1 4 giorni

16.88 €

1 4 giorni

17.28 €

1 2 giorni

20.64 €

1 4 giorni

22.39 €

1 4 giorni

24.02 €

1 4 giorni

26.92 €

1 4 giorni

31.56 €

1 4 giorni

35.86 €

1 2 giorni

45.94 €

1 4 giorni

51.69 €

1 4 giorni

51.04 €

1 2 giorni

57.70 €

1 4 giorni

17.62 €

1 2 giorni

19.38 €

1 2 giorni

24.59 €

1 2 giorni

28.72 €

1 4 giorni

29.76 €

1 4 giorni

33.86 €

1 4 giorni

39.73 €

1 4 giorni

47.96 €

1 4 giorni

52.24 €

1 4 giorni

62.12 €

1 4 giorni

63.62 €

1 4 giorni

74.75 €

1 4 giorni

20.24 €

1 2 giorni

21.70 €

1 4 giorni

27.32 €

1 2 giorni

31.27 €

1 4 giorni

33.30 €

1 4 giorni

37.12 €

1 4 giorni

47.14 €

1 4 giorni

56.19 €

1 2 giorni

62.18 €

1 4 giorni

71.06 €

1 4 giorni

74.46 €

1 4 giorni

83.11 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico