Cuscinetti a rulli cilindrici Serie MLC3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU1010 MLC3
NU1022 MLC3
NU1024 MLC3
NU1026 MLC3
NU1032 MLC3
NU1034 MLC3
NU1036 MLC3
NU1044 MLC3
NU1048 MLC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

150.68 €

1 17 giorni 7316571489476308.0

466.58 €

1 17 giorni 73165710060552350.0

420.00 €

1 4 giorni 73165777271072530.0

522.32 €

1 4 giorni 73165777272683837.0

827.45 €

1 4 giorni 73165712936845976.0

1,232.67 €

1 17 giorni 73165714348348167.0

1,302.19 €

1 4 giorni 731657050358610470.0

1,721.63 €

1 4 giorni 731657409226018314.0

2,047.92 €

1 4 giorni 731657409215420400.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico