Cuscinetti sferici a rulli Serie 2RSVT143 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS2-2209 -2RSVT143
BS2-2213 -2RSVT143
BS2-2215 -2RSVT143
BS2-2216-2RSVT143
BS2-2218 -2RSVT143
BS2-2312-2RSVT143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

109.15 €

1 12 giorni 7316576193187646.0

177.07 €

1 17 giorni -1774.0

202.45 €

1 4 giorni -1964.0

229.70 €

1 4 giorni 73165768316382420.0

307.42 €

1 4 giorni -3861.0

250.78 €

1 4 giorni -3320.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +120°C Versione Grasso speciale (grasso a base di saponi di litio ad alta pressione)

Supporto tecnico