Cuscinetti sferici a rulli Serie CJAWVA405 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22324 CJAWVA405
22328 CJAWVA405
22330 CJAWVA405
22334 CJAWVA405
22336 CJAWVA405
22338 CJAWVA405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,210.10 €

1 4 giorni -731657100150022236.0

1,755.50 €

1 4 giorni 102-34500.0

2,136.42 €

1 4 giorni 108731657084775841300.0

3,125.20 €

1 4 giorni 120-59000.0

4,165.12 €

1 17 giorni 126-67800.0

4,510.10 €

1 4 giorni 132-79500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Per carico vibrante

Supporto tecnico