Cuscinetti sferici a rulli Serie K.CCC3W33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22228 K.CCC3W33
22232 K.CCC3W33
22234 K.CCC3W33
22236 K.CCC3W33
22238 K.CCC3W33
22240 K.CCC3W33
22248 K.CCC3W33
22324 K.CCC3W33
22326 K.CCC3W33
22328 K.CCC3W33
22330 K.CCC3W33
22332 K.CCC3W33
22336 K.CCC3W33
22344 K.CCC3W33
23022 K.CCC3W33
23024 K.CCC3W33
23026 K.CCC3W33
23030 K.CCC3W33
23032 K.CCC3W33
23034 K.CCC3W33
23036 K.CCC3W33
23038 K.CCC3W33
23040 K.CCC3W33
23044 K.CCC3W33
23068 K.CCC3W33
23124 K.CCC3W33
23126 K.CCC3W33
23128 K.CCC3W33
23130 K.CCC3W33
23134 K.CCC3W33
23140 K.CCC3W33
23160 K.CCC3W33
23224 K.CCC3W33
23226 K.CCC3W33
23228 K.CCC3W33
23234 K.CCC3W33
23236 K.CCC3W33
23238 K.CCC3W33
23248 K.CCC3W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

760.92 €

1 4 giorni --731657660018013662.0

1,046.43 €

1 4 giorni --731657660134722300.0

1,596.73 €

1 4 giorni --731657660083827335.0

1,681.37 €

1 4 giorni ---28460.0

1,862.08 €

1 4 giorni ---34400.0

2,479.17 €

1 4 giorni ---41800.0

4,365.20 €

1 4 giorni 440120731657665327878000.0

1,048.98 €

1 4 giorni --731657660158321610.0

1,284.03 €

1 4 giorni -93731657660006727100.0

1,601.90 €

1 4 giorni -102-34300.0

1,944.43 €

1 4 giorni -108-40800.0

2,057.90 €

1 4 giorni -114731657660241248800.0

3,085.05 €

1 4 giorni -126-67700.0

5,190.78 €

1 4 giorni -1457316576654787113000.0

307.48 €

1 4 giorni --73165773145123650.0

314.33 €

1 4 giorni --73165766549163857.0

518.78 €

1 4 giorni --73165766549785480.0

674.70 €

1 4 giorni --73165766550747370.0

801.03 €

1 4 giorni --73165766551288870.0

932.73 €

1 4 giorni --731657660344012420.0

1,092.00 €

1 4 giorni --731657660348815914.0

1,253.57 €

1 4 giorni -75731657665518016850.0

1,395.78 €

1 4 giorni --731657665520321441.0

1,781.72 €

1 4 giorni ---28300.0

4,665.18 €

1 4 giorni 520133731657098178097400.0

561.87 €

1 4 giorni --73165766562177332.0

642.20 €

1 4 giorni --73165766017438100.0005

750.63 €

1 4 giorni --73165766037169930.0

990.65 €

1 4 giorni --731657660270215200.0

1,296.83 €

1 4 giorni -88731657660181120600.0

2,067.62 €

1 4 giorni -112-40000.0

6,002.17 €

1 4 giorni --7316570910919123200.0

719.63 €

1 4 giorni -76731657665729011530.0

857.52 €

1 4 giorni --731657665734413620.0

1,016.72 €

1 4 giorni -88731657660388417900.0

2,113.98 €

1 4 giorni ---34800.0

2,213.42 €

1 4 giorni -112-37000.0

2,576.47 €

1 4 giorni -120-45400.0

4,726.43 €

1 4 giorni 440--104000.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Supporto tecnico