Cuscinetti sferici a rulli Serie K.CCC4W33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22228 K.CCC4W33
22230 K.CCC4W33
22234 K.CCC4W33
22236 K.CCC4W33
22238 K.CCC4W33
22240 K.CCC4W33
22326 K.CCC4W33
23030 K.CCC4W33
23032 K.CCC4W33
23036 K.CCC4W33
23038 K.CCC4W33
23044 K.CCC4W33
23048 K.CCC4W33
23120 K.CCC4W33
23122 K.CCC4W33
23124 K.CCC4W33
23128 K.CCC4W33
23130 K.CCC4W33
23134 K.CCC4W33
23136 K.CCC4W33
23138 K.CCC4W33
23224 K.CCC4W33
23226 K.CCC4W33
23228 K.CCC4W33
23232 K.CCC4W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

841.52 €

1 4 giorni -731657660019713600.0

984.63 €

1 4 giorni -731657660072217450.0

1,665.30 €

1 4 giorni -731657665314827340.0

1,842.73 €

1 4 giorni -731657660230628460.0

2,271.83 €

1 4 giorni -731657660119434400.0

2,443.22 €

1 4 giorni --41800.0

1,434.85 €

1 4 giorni 93731657700153527100.0

703.67 €

1 4 giorni -73165766550817463.0

848.45 €

1 4 giorni -73165766551358880.0

1,161.23 €

1 4 giorni -731657665516615880.0

1,311.43 €

1 4 giorni 75-16850.0

1,900.50 €

1 4 giorni --27840.0

2,441.97 €

1 17 giorni -731657665527232400.002

389.12 €

1 4 giorni -73165714535384250.0

428.83 €

1 4 giorni -73165776104855403.0

597.47 €

1 4 giorni -73165773080857450.0

798.22 €

1 4 giorni -73165766037239930.0

1,033.18 €

1 4 giorni -731657703600115200.0

1,356.70 €

1 4 giorni 88731657660375420800.0

1,595.18 €

1 4 giorni -731657665631626300.0

2,002.00 €

1 4 giorni 104731657105690633200.0

765.25 €

1 4 giorni 76731657665730611530.0

911.90 €

1 4 giorni -731657665735113794.0

1,114.28 €

1 4 giorni 88731657111340117900.0

1,748.50 €

1 4 giorni 104-28720.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Supporto tecnico