Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EC3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21309 K.EC3
21310 K.EC3
21312 K.EC3
21313 K.EC3
21315 K.EC3
21316 K.EC3
21317 K.EC3
21318 K.EC3
21320 K.EC3
22207 K.EC3
22208 K.EC3
22210 K.EC3
22212 K.EC3
22213 K.EC3
22214 K.EC3
22220 K.EC3
22222 K.EC3
22224 K.EC3
22308 K.EC3
22310 K.EC3
22311 K.EC3
22312 K.EC3
22313 K.EC3
22315 K.EC3
22316 K.EC3
22319 K.EC3
22320 K.EC3
22322 K.EC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

108.85 €

1 17 giorni 7316570352276950.0

125.15 €

1 17 giorni 73165700180421261.0

165.25 €

1 17 giorni 73165711115132026.0

168.81 €

1 17 giorni 73165700170692493.0

249.55 €

1 17 giorni 73165710851113724.0

281.00 €

1 17 giorni 73165700174034457.0

284.33 €

1 4 giorni 73165701966275373.0

316.27 €

1 4 giorni 73165702101636159.0

424.20 €

1 4 giorni 73165703197298350.0

69.70 €

1 17 giorni 7316572101605430.0

74.67 €

1 17 giorni 7316576651939503.00003

83.43 €

1 17 giorni 7316571905273603.0

103.83 €

1 17 giorni 73165766522191104.0

122.12 €

1 12 giorni 73165714443211496.0

139.75 €

1 17 giorni 73165766523631565.0

231.17 €

1 4 giorni 73165709937904736.0

301.30 €

1 4 giorni 73165705147596960.0

378.93 €

1 4 giorni 73165708778238692.0

106.83 €

1 17 giorni 73165715705941000.0

139.43 €

1 17 giorni 73165715516921794.0

163.72 €

1 17 giorni 73165766536672276.0

190.00 €

1 17 giorni 73165766537592856.0

220.93 €

1 12 giorni 73165766538893420.0

245.40 €

1 4 giorni 73165708668965148.0

308.03 €

1 4 giorni 73165766541696154.0

482.67 €

1 4 giorni 73165708062059800.0

579.31 €

1 4 giorni 731657070536212590.0

774.57 €

1 4 giorni 731657082754517340.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Supporto tecnico