Cuscinetti sferici a rulli Serie K30.CCW33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24024 K30.CCW33
24026 K30.CCW33
24032 K30.CCW33
24034 K30.CCW33
24036 K30.CCW33
24038 K30.CCW33
24040 K30.CCW33
24122 K30.CCW33
24138 K30.CCW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

572.17 €

1 4 giorni -73165770163245140.0

678.20 €

1 4 giorni -73165777458737565.0

1,143.03 €

1 4 giorni -731657729838612200.0

1,331.13 €

1 4 giorni -731657765559216630.0

1,563.13 €

1 4 giorni -731657083087322150.0

1,638.82 €

1 4 giorni -731657706401123250.0

1,954.62 €

1 4 giorni -731657105147531139.0

576.77 €

1 4 giorni -73165770164546720.0

2,102.65 €

1 4 giorni 128-40800.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:30) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Supporto tecnico