Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / C3 / angolo di contatto 30° / serie AC3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3204 AC3
3206 AC3
3207 AC3
3210 AC3
3211 AC3
3212 AC3
3213 AC3
3214 AC3
3216 AC3
3217 AC3
3220 AC3
3222 AC3
3304 AC3
3305 AC3
3307 AC3
3308 AC3
3310 AC3
3311 AC3
3314 AC3
3315 AC3
3317 AC3
3318 AC3
3319 AC3
3320 AC3
3322 AC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

37.97 €

1 4 giorni -7316571820620-20–+150 gradi157.0

66.07 €

1 17 giorni -7316571185460-20–+150 gradi293.0

69.15 €

1 12 giorni -7316571557397-20–+150 gradi400.0

116.67 €

1 17 giorni -7316571557052-20–+150 gradi680.0

102.43 €

1 4 giorni 33.37316570790610-20–+150 gradi954.0

117.56 €

1 4 giorni -7316570884869-20–+150 gradi1279.0

159.65 €

1 4 giorni -7316570067194-20–+150 gradi1687.0

210.15 €

1 17 giorni -7316570292749-20–+150 gradi1833.0

248.08 €

1 4 giorni -7316570465594-20–+150 gradi2350.0

312.68 €

1 4 giorni -7316570540437-20–+150 gradi3030.0

538.33 €

1 4 giorni 60.37316570579932-20–+150 gradi5757.0

861.80 €

1 4 giorni 69.87316570994650-20–+150 gradi7992.0

72.02 €

1 17 giorni -7316571821870-20–+150 gradi221.0

77.02 €

1 17 giorni -7316571557069-20–+150 gradi351.0

95.17 €

1 17 giorni -7316571185521-20–+150 gradi756.0

119.47 €

1 17 giorni -7316571185538-20–+150 gradi1070.0

140.67 €

1 4 giorni -7316570683349-20–+150 gradi1716.0

179.78 €

1 4 giorni -7316570404050-20–+150 gradi2255.0

350.18 €

1 4 giorni -7316570197754-20–+150 gradi4386.0

452.50 €

1 4 giorni 68.37316570165562-20–+150 gradi5332.0

733.43 €

1 4 giorni -7316570747935-20–+150 gradi7494.0

788.80 €

1 4 giorni -7316570553741-20–+150 gradi8435.0

1,846.07 €

1 4 giorni 77.87316570036435-20–+150 gradi9656.0

1,763.23 €

1 4 giorni 82.67316570718058-20–+150 gradi12460.0

1,919.00 €

1 4 giorni 92.17316570577525-20–+200 gradi17520.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Supporto tecnico