Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / ad una corona / angolo di contatto 40° / serie BEGAF / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7313 BEGAF
7317 BEGAF
7319 BEGAF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

279.43 €

1 4 giorni 73165766345052340.0

513.23 €

1 4 giorni 73165771510944755.0

861.23 €

1 4 giorni 73165710867816350.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico