Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGAM / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7219 BEGAM
7306 BEGAM
7307 BEGAM
7308 BEGAM
7314 BEGAM
7315 BEGAM
7317 BEGAM
7318 BEGAM
7319 BEGAM
7321 BEGAM
7322 BEGAM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

523.30 €

1 4 giorni 7316577150172-20–+150 gradi2954.0

88.50 €

1 4 giorni 7316577610379-20–+150 gradi366.0

102.48 €

1 4 giorni --20–+150 gradi485.0

115.05 €

1 4 giorni 7316577610201-20–+150 gradi687.0

286.30 €

1 4 giorni 7316577150837-20–+150 gradi2826.0

500.97 €

1 4 giorni 7316577150912-20–+150 gradi3389.0

643.83 €

1 4 giorni 7316577151100-20–+150 gradi4738.0

771.75 €

1 4 giorni 7316577151186-20–+150 gradi5531.0

986.13 €

1 4 giorni 7316577151261-20–+150 gradi6407.0

1,358.43 €

1 4 giorni 7316577655585-20–+150 gradi9082.0

1,371.43 €

1 4 giorni 7316577610584-20–+200 gradi10814.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Supporto tecnico