Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BGAM / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7224 BGAM
7226 BGAM
7230 BGAM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

761.62 €

1 4 giorni 7316570926644-20–+150 gradi5893.0

860.45 €

1 4 giorni 7316571127149-20–+150 gradi6763.0

1,369.30 €

1 4 giorni 7316570032413-20–+200 gradi10830.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Supporto tecnico