Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ATN9 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4205 ATN9
4208 ATN9
4214 ATN9
4215 ATN9
4302 ATN9
4303 ATN9
4304 ATN9
4307 ATN9
4308 ATN9
4309 ATN9
4311 ATN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

28.90 €

1 12 giorni Grade 57316577004420161.0

49.62 €

1 17 giorni Grade 67316577004451492.0

149.62 €

1 17 giorni Grade 073165772968941490.0

175.42 €

1 17 giorni Grade 073165770045121560.0

33.70 €

1 17 giorni Grade 57316577004543116.0

35.73 €

1 17 giorni Grade 57316577004550158.0

37.00 €

1 17 giorni Grade 57316577004567204.0

58.52 €

1 17 giorni Grade 67316577004598667.0

74.27 €

1 17 giorni Grade 67316577004604931.0

184.52 €

1 17 giorni Grade 673165770046111240.0

239.60 €

1 17 giorni Grade 073165772969242090.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico